Gewindestopfen für Vierkantrohre schützen vor scharfen Kanten und sorgen für ein ästhetisch ansprechendes Finish. Zur Verwendung mit verstellbaren Füßen und Rollen. Zeitsparende Montage, da durch das einfache Einschubdesign keine Bohrungen erforderlich sind.Werden zum Schutz vor scharfen Kanten des Rohrs und für einen ästhetischen Abschluss verwendet.Zur Verwendung mit höhenverstellbaren Füßen, Rollen und Gleitern.Diese Rohrstopfen sind mit einem Gewinde versehen und eignen sich für den Einsatz von Stellfüßen oder Rollen. Material: Stahl, Aluminium-Gusslegierung, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE mit Metalleinsatz, Aluminiumlegierung Farbe: Chrom, Natur, Schwarz, Grau Seriennummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gauge | Gewindegröße | Farbe | Material | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4632 € - 0,749 € | 4494 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6772 € - 1,0658 € | 5065 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 0,6772 € - 1,0658 € | 846 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 1,1714 € - 2,0557 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 0,1859 € - 0,3904 € | 5000 Auf Lager |
|
M6
|
Grau
|
HDPE
|
|
||
| 0,7265 € - 1,5257 € | 808 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 0,4125 € - 0,8663 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
| 0,5477 € - 0,8898 € | 976 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 0,5477 € - 0,8898 € | 1300 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 1,1588 € - 2,0416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 0,4632 € - 0,749 € | 4997 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 0,4787 € - 0,7786 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
||
| 0,7395 € - 1,553 € | 960 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
|
||
| 14,4604 € - 29,8643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
M12
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 21,754 € - 44,8852 € | 192 Auf Lager |
1.5 mm
|
M16
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,4604 € - 29,8643 € | 66 Auf Lager |
1.5 mm
|
M12
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,4604 € - 29,8643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0 mm
|
M20
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,2123 € - 2,6316 € | 525 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HIPS
|
|
||
| 1,1947 € - 2,509 € | 107 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
|
||
| 0,529 € - 1,1109 € | 4355 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.