Gewindestopfen für Vierkantrohre schützen vor scharfen Kanten und sorgen für ein ästhetisch ansprechendes Finish. Zur Verwendung mit verstellbaren Füßen und Rollen. Zeitsparende Montage, da durch das einfache Einschubdesign keine Bohrungen erforderlich sind.Werden zum Schutz vor scharfen Kanten des Rohrs und für einen ästhetischen Abschluss verwendet.Zur Verwendung mit höhenverstellbaren Füßen, Rollen und Gleitern.Diese Rohrstopfen sind mit einem Gewinde versehen und eignen sich für den Einsatz von Stellfüßen oder Rollen. Material: Stahl, Aluminium-Gusslegierung, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE mit Metalleinsatz, Aluminiumlegierung Farbe: Chrom, Natur, Schwarz, Grau Seriennummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gauge | Gewindegröße | Farbe | Material | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,49 € - 1,0053 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
|
||
0,7395 € - 1,553 € | 1230 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
|
||
12,9961 € - 26,8187 € | 305 Auf Lager |
1.5 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8366 € - 1,7569 € | 2000 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE mit Metalleinsatz
|
|
||
2,1048 € - 5,1731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,2804 € - 8,9888 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Chrom
|
Aluminium-Gusslegierung
|
|
||
0,7436 € - 1,5616 € | 3313 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE mit Metalleinsatz
|
|
||
14,4604 € - 29,8643 € | 60 Auf Lager |
2.0 mm
|
M16
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
22,1905 € - 45,8314 € | 84 Auf Lager |
2.0 mm
|
M12
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,1048 € - 5,1731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.3 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
14,4604 € - 29,8643 € | 41 Auf Lager |
2.0 mm
|
M12
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
14,4604 € - 29,8643 € | 3404 Auf Lager |
2.0 mm
|
M12
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
22,1905 € - 45,8314 € | 51 Auf Lager |
1.5 mm
|
M12
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
22,1905 € - 45,8314 € | 76 Auf Lager |
2.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2036 € - 0,4277 € | 2500 Auf Lager |
|
M6
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
0,7546 € - 1,5846 € | 4926 Auf Lager |
|
M10
|
Grau
|
HDPE
|
|
||
0,6903 € - 1,4497 € | 6005 Auf Lager |
|
M8
|
Grau
|
HDPE
|
|
||
0,2255 € - 0,4736 € | 3186 Auf Lager |
|
M6
|
Grau
|
HDPE
|
|
||
0,3868 € - 0,8124 € | 4500 Auf Lager |
|
M10
|
Grau
|
HDPE
|
|
||
3,8016 € - 8,0426 € | 1149 Auf Lager |
|
M10
|
Chrom
|
Aluminium-Gusslegierung
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.