Gewindestopfen für Vierkantrohre schützen vor scharfen Kanten und sorgen für ein ästhetisch ansprechendes Finish. Zur Verwendung mit verstellbaren Füßen und Rollen. Zeitsparende Montage, da durch das einfache Einschubdesign keine Bohrungen erforderlich sind.Werden zum Schutz vor scharfen Kanten des Rohrs und für einen ästhetischen Abschluss verwendet.Zur Verwendung mit höhenverstellbaren Füßen, Rollen und Gleitern.Diese Rohrstopfen sind mit einem Gewinde versehen und eignen sich für den Einsatz von Stellfüßen oder Rollen. Material: Stahl, Aluminium-Gusslegierung, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE mit Metalleinsatz, Aluminiumlegierung Farbe: Chrom, Natur, Schwarz, Grau Seriennummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gauge | Gewindegröße | Farbe | Material | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7624 € - 0,9533 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7445 € - 0,9286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 mm
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,0192 € - 1,2747 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
22,1905 € - 45,8314 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0 mm
|
M20
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
22,1905 € - 45,8314 € | 13 Auf Lager |
2.0 mm
|
M16
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,3315 € - 10,4769 € | 120 Auf Lager |
|
M10
|
Chrom
|
Aluminium-Gusslegierung
|
|
||
3,7312 € - 6,3276 € | 400 Auf Lager |
|
M10
|
Chrom
|
Aluminium-Gusslegierung
|
|
||
0,8645 € - 2,1378 € | 1600 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
|
||
0,5223 € - 1,097 € | 4897 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
0,3717 € - 0,7983 € | 10000 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
7,0683 € - 10,4377 € | 34 Auf Lager |
|
M10
|
Chrom
|
Aluminium-Gusslegierung
|
|
||
2,5016 € - 5,2534 € | 514 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE mit Metalleinsatz
|
|
||
2,6034 € - 5,4672 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,9571 € - 3,8734 € | 1353 Auf Lager |
2.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,613 € - 3,3874 € | 1073 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE mit Metalleinsatz
|
|
||
0,2323 € - 0,488 € | 4400 Auf Lager |
|
M6
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
0,3576 € - 0,751 € | 4943 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
||
0,7547 € - 1,5848 € | 811 Auf Lager |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
|
||
0,9532 € - 2,0017 € | 2000 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Stahl
|
|
||
0,911 € - 1,913 € | 1536 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.