Rohrendkappen schützen Rohre mit und ohne Gewinde, Stangen und andere zylindrische Objekte. Ihr spezielles Design verhindert ein unbeabsichtigtes Verschieben der Kappe. Am besten geeignet als Schutzabdeckung und zur Maskierung von Bereichen während des Lackierens im Freien.Idealer Schutz für Schläuche, Rohre und Stangen mit und ohne Gewinde.Die kurzen Ausführungen dienen als Universalverschlüsse. Die besonders große Tiefe und die abgeschrägten Enden der langen Ausführungen gewährleisten ein festen Sitz.Sie schrumpfen nicht, wenn sie während des Anwendungsprozesses erhitzt werden. Material: PVC, LDPE Farbe: Rot Seriennummer: SR1610, SR1620
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4435 € - 0,9462 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
0,3844 € - 0,8663 € | 4500 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
0,1844 € - 0,3962 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,4745 € - 1,0112 € | 17137 Auf Lager |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
0,1195 € - 0,2569 € | 14274 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
0,2027 € - 0,4287 € | 6862 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
0,3914 € - 0,8338 € | 360 Auf Lager |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,2971 € - 0,7214 € | 7127 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
0,3844 € - 0,9846 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
0,1478 € - 0,3518 € | 20200 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
0,2548 € - 0,5499 € | 1989 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
0,0756 € - 0,1641 € | 3000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,8729 € - 2,123 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
0,5463 € - 1,165 € | 4720 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
0,428 € - 0,9195 € | 1075 Auf Lager |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,1351 € - 0,2877 € | 12114 Auf Lager |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
0,4407 € - 0,9402 € | 1398 Auf Lager |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
0,4463 € - 0,9432 € | 400 Auf Lager |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
0,0687 € - 0,1481 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,3534 € - 0,3717 € | 128 Auf Lager |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.