Menü Suche

Rohrendkappen

Auf Lager

Rohrendkappen schützen Rohre mit und ohne Gewinde, Stangen und andere zylindrische Objekte. Ihr spezielles Design verhindert ein unbeabsichtigtes Verschieben der Kappe. Am besten geeignet als Schutzabdeckung und zur Maskierung von Bereichen während des Lackierens im Freien.Idealer Schutz für Schläuche, Rohre und Stangen mit und ohne Gewinde.Die kurzen Ausführungen dienen als Universalverschlüsse. Die besonders große Tiefe und die abgeschrägten Enden der langen Ausführungen gewährleisten ein festen Sitz.Sie schrumpfen nicht, wenn sie während des Anwendungsprozesses erhitzt werden. Material: PVC, LDPE Farbe: Rot Seriennummer: SR1610, SR1620

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d h Typ Kaufen
0,3844 € - 0,8663 € 4549 Auf Lager
63.0 mm
12.6 mm
0,2787 € - 0,5913 € 8842 Auf Lager
44.5 mm
12.4 mm
0,1844 € - 0,3962 € 15 Auf Lager
34.7 mm
12.5 mm
0,2224 € - 0,476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.2 mm
12.8 mm
0,2999 € - 0,6446 € 3186 Auf Lager
47.0 mm
12.4 mm
0,3337 € - 0,7185 € 34 Auf Lager
53.5 mm
12.3 mm
0,4407 € - 0,9402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
69.8 mm
12.1 mm
0,2027 € - 0,4287 € 5362 Auf Lager
38.0 mm
12.2 mm
0,4463 € - 0,9432 € 495 Auf Lager
72.5 mm
12.6 mm
0,1195 € - 0,2569 € 14674 Auf Lager
28.5 mm
13.3 mm
0,3534 € - 0,3717 € 128 Auf Lager
57.0 mm
12.5 mm
0,1351 € - 0,2877 € 12114 Auf Lager
31.7 mm
12.8 mm
0,8729 € - 2,123 € 506 Auf Lager
81.5 mm
54.0 mm
0,4435 € - 0,9462 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.5 mm
12.3 mm
0,4449 € - 0,9491 € 811 Auf Lager
79.4 mm
12.7 mm
0,0915 € - 0,1992 € 2258 Auf Lager
22.1 mm
11.0 mm
0,2971 € - 0,7214 € 13887 Auf Lager
39.5 mm
43.0 mm
0,428 € - 0,9195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
66.4 mm
11.0 mm
0,2548 € - 0,5499 € 3989 Auf Lager
31.0 mm
39.0 mm
0,5463 € - 1,165 € 4720 Auf Lager
85.0 mm
12.2 mm
  • von 2
Rohrendkappen 63.0 mm (ID) 12.6 mm (H) LDPE Rot

10071854

Preisbereich
0,8663 € - 0,3844 €

Lagerbestände
4549 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 44.5 mm (ID) 12.4 mm (H) LDPE Rot

10068953

Preisbereich
0,5913 € - 0,2787 €

Lagerbestände
8842 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 34.7 mm (ID) 12.5 mm (H) LDPE Rot

10070666

Preisbereich
0,3962 € - 0,1844 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 41.2 mm (ID) 12.8 mm (H) LDPE Rot

10070284

Preisbereich
0,476 € - 0,2224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrendkappen 47.0 mm (ID) 12.4 mm (H) LDPE Rot

10072745

Preisbereich
0,6446 € - 0,2999 €

Lagerbestände
3186 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 53.5 mm (ID) 12.3 mm (H) LDPE Rot

10071342

Preisbereich
0,7185 € - 0,3337 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 69.8 mm (ID) 12.1 mm (H) LDPE Rot

10072509

Preisbereich
0,9402 € - 0,4407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 38.0 mm (ID) 12.2 mm (H) LDPE Rot

10071502

Preisbereich
0,4287 € - 0,2027 €

Lagerbestände
5362 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrendkappen 72.5 mm (ID) 12.6 mm (H) LDPE Rot

10084540

Preisbereich
0,9432 € - 0,4463 €

Lagerbestände
495 Auf Lager
Merkmale
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 28.5 mm (ID) 13.3 mm (H) LDPE Rot

10071359

Preisbereich
0,2569 € - 0,1195 €

Lagerbestände
14674 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrendkappen 57.0 mm (ID) 12.5 mm (H) LDPE Rot

10070802

Preisbereich
0,3717 € - 0,3534 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 31.7 mm (ID) 12.8 mm (H) LDPE Rot

10069134

Preisbereich
0,2877 € - 0,1351 €

Lagerbestände
12114 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 81.5 mm (ID) 54.0 mm (H) LDPE Rot

10085394

Preisbereich
2,123 € - 0,8729 €

Lagerbestände
506 Auf Lager
Merkmale
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 75.5 mm (ID) 12.3 mm (H) LDPE Rot

10069783

Preisbereich
0,9462 € - 0,4435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrendkappen 79.4 mm (ID) 12.7 mm (H) LDPE Rot

10075098

Preisbereich
0,9491 € - 0,4449 €

Lagerbestände
811 Auf Lager
Merkmale
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 22.1 mm (ID) 11.0 mm (H) LDPE Rot

10082102

Preisbereich
0,1992 € - 0,0915 €

Lagerbestände
2258 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 39.5 mm (ID) 43.0 mm (H) LDPE Rot

10085264

Preisbereich
0,7214 € - 0,2971 €

Lagerbestände
13887 Auf Lager
Merkmale
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 66.4 mm (ID) 11.0 mm (H) LDPE Rot

10087367

Preisbereich
0,9195 € - 0,428 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 31.0 mm (ID) 39.0 mm (H) LDPE Rot

10085363

Preisbereich
0,5499 € - 0,2548 €

Lagerbestände
3989 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrendkappen 85.0 mm (ID) 12.2 mm (H) LDPE Rot

10084533

Preisbereich
1,165 € - 0,5463 €

Lagerbestände
4720 Auf Lager
Merkmale
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790