Menü Suche

Rohrendkappen

Auf Lager

Rohrendkappen schützen Rohre mit und ohne Gewinde, Stangen und andere zylindrische Objekte. Ihr spezielles Design verhindert ein unbeabsichtigtes Verschieben der Kappe. Am besten geeignet als Schutzabdeckung und zur Maskierung von Bereichen während des Lackierens im Freien.Idealer Schutz für Schläuche, Rohre und Stangen mit und ohne Gewinde.Die kurzen Ausführungen dienen als Universalverschlüsse. Die besonders große Tiefe und die abgeschrägten Enden der langen Ausführungen gewährleisten ein festen Sitz.Sie schrumpfen nicht, wenn sie während des Anwendungsprozesses erhitzt werden. Material: PVC, LDPE Farbe: Rot Seriennummer: SR1610, SR1620

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d h Typ Kaufen
0,3055 € - 0,6568 € 100 Auf Lager
47.0 mm
12.4 mm
0,1879 € - 0,4037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.7 mm
12.5 mm
0,1074 € - 0,228 € 20400 Auf Lager
25.5 mm
13.1 mm
0,4533 € - 0,9671 € 600 Auf Lager
79.4 mm
12.7 mm
0,2596 € - 0,5604 € 1800 Auf Lager
31.0 mm
39.0 mm
0,1218 € - 0,2618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
13.3 mm
0,1377 € - 0,2931 € 6000 Auf Lager
31.7 mm
12.8 mm
0,3601 € - 0,3787 € 128 Auf Lager
57.0 mm
12.5 mm
0,3988 € - 0,8496 € 360 Auf Lager
59.5 mm
12.5 mm
  • von 2
Rohrendkappen 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Rot

10072745

Preisbereich
0,6568 € - 0,3055 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rot

10070666

Preisbereich
0,4037 € - 0,1879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Rot

10072622

Preisbereich
0,228 € - 0,1074 €

Lagerbestände
20400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Rot

10075098

Preisbereich
0,9671 € - 0,4533 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Rot

10085363

Preisbereich
0,5604 € - 0,2596 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrendkappen 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Rot

10071359

Preisbereich
0,2618 € - 0,1218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrendkappen 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rot

10069134

Preisbereich
0,2931 € - 0,1377 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rot

10070802

Preisbereich
0,3787 € - 0,3601 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendkappen 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rot

10071434

Preisbereich
0,8496 € - 0,3988 €

Lagerbestände
360 Auf Lager
Merkmale
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790