Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rohrendstopfen sind wichtige Komponenten zum Verschließen der Enden von Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von Branchen. Sie wurden entwickelt, um einen sicheren und zuverlässigen Verschluss zu bieten, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Rohr verhindert. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation aus. Sie bieten zahlreiche Vorteile und können für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauwesen, Sanitär und Fertigung eingesetzt werden.
Äußerst vielseitig in Bezug auf Material und Größe. Diese Stopfen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gummi und Kunststoff hergestellt, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleisten.
Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrabmessungen, um eine präzise und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
Material: PE-LD, PVC, PE
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | h | Farbe | Material | Grifftyp | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1945 € - 0,2273 € | 600 Auf Lager |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 0,5688 € - 0,8848 € | 37001 Auf Lager |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 0,092 € - 0,206 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4477 € - 1,0615 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,3238 € - 1,233 € | 697 Auf Lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,6631 € - 1,5789 € | 122 Auf Lager |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 0,2731 € - 0,5884 € | 850 Auf Lager |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 3,5764 € - 7,5104 € | 3040 Auf Lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 0,4857 € - 1,1058 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 1,0405 € - 2,5369 € | 270 Auf Lager |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,2452 € - 0,3252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,3168 € - 0,8515 € | 560 Auf Lager |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3.252 in
82.6 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,479 € | 93 Auf Lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,224 € - 8,8705 € | 56 Auf Lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,259 € - 0,6652 € | 2870 Auf Lager |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1661 € - 0,1973 € | 982 Auf Lager |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,3238 € - 0,8634 € | 13678 Auf Lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| 0,8729 € - 1,3756 € | 98 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,183 € - 0,2351 € | 1203 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1844 € - 0,2393 € | 498 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.