Gerippte Rohrendstopfen bieten eine zuverlässige Abdichtung für Rohr- und Schlauchenden. Das gerippte Design sorgt für einen festen Sitz, der ein Auslaufen verhindert und gleichzeitig Halt und Stabilität bietet. Die gerippte Form hält den Stopfen unter Druck oder Vibration an seinem Platz und verhindert as Eindringen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen. Die einfache Steckmontage erleichtert die Installation und erfordert kein Werkzeug.Die gerippte Form gewährleistet einen guten Sitz, verhindert Leckagen und bietet gleichzeitig zusätzlichen Halt und Stabilität.Verhindern das Eindringen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen.Einfache Installation, indem man sie in das Loch schiebt, bis sie fest sitzen. Material: PE Farbe: Rot, Weiß Seriennummer: SR1604, SR1603
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | Farbe | H | Grifftyp | d | h1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1308 € - 0,3725 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.413 in
10.5 mm
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ohne Fingergriff
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0599 € - 0,1398 € | 250 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Rot
|
0.461 in
11.7 mm
|
Mit Fingergriff
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,1885 € - 0,2267 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.307 in
7.8 mm
|
Rot
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,3407 € - 0,7687 € | 1200 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Weiß
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,3632 € - 0,9284 € | 52800 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Weiß
|
0.551 in
14.0 mm
|
Ohne Fingergriff
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1299 € - 0,3696 € | 18000 Auf Lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0533 € - 0,1298 € | 12000 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Weiß
|
0.457 in
11.6 mm
|
Mit Fingergriff
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,0582 € - 0,1206 € | 2800 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Rot
|
0.457 in
11.6 mm
|
Mit Fingergriff
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,1492 € - 0,3045 € | 900 Auf Lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Rot
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1816 € - 0,2222 € | 3000 Auf Lager |
0.307 in
7.8 mm
|
Weiß
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1436 € - 0,408 € | 3578 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Weiß
|
0.551 in
14.0 mm
|
Ohne Fingergriff
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0553 € - 0,1416 € | 3212 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Weiß
|
0.457 in
11.6 mm
|
Ohne Fingergriff
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,1886 € - 0,3962 € | 11610 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,6871 € - 1,4725 € | 1050 Auf Lager |
0.504 in
12.8 mm
|
Weiß
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,1122 € - 0,2729 € | 22575 Auf Lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,3576 € - 0,7687 € | 102 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,056 € - 0,1312 € | 105048 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Weiß
|
0.461 in
11.7 mm
|
Ohne Fingergriff
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,104 € - 0,2664 € | 6485 Auf Lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ohne Fingergriff
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 1,125 € - 2,5429 € | 220 Auf Lager |
0.524 in
13.3 mm
|
Weiß
|
0.559 in
14.2 mm
|
Mit Fingergriff
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 1,0095 € - 2,1644 € | 1877 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Weiß
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mit Fingergriff
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.