Menü Suche

Rohrendstopfen, gerippt

Auf Lager

Gerippte Rohrendstopfen bieten eine zuverlässige Abdichtung für Rohr- und Schlauchenden. Das gerippte Design sorgt für einen festen Sitz, der ein Auslaufen verhindert und gleichzeitig Halt und Stabilität bietet. Die gerippte Form hält den Stopfen unter Druck oder Vibration an seinem Platz und verhindert as Eindringen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen. Die einfache Steckmontage erleichtert die Installation und erfordert kein Werkzeug.Die gerippte Form gewährleistet einen guten Sitz, verhindert Leckagen und bietet gleichzeitig zusätzlichen Halt und Stabilität.Verhindern das Eindringen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen.Einfache Installation, indem man sie in das Loch schiebt, bis sie fest sitzen. Material: PE Farbe: Rot, Weiß Seriennummer: SR1604, SR1603

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
43 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h Farbe H Grifftyp d h1 Typ Kaufen
0,9369 € - 1,9675 € 400 Auf Lager
6.0 mm
Weiß
Mit Fingergriff
71.0 mm
2
1,3085 € - 2,7478 € 1000 Auf Lager
12.7 mm
Weiß
Mit Fingergriff
88.9 mm
2
0,6083 € - 1,2775 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
Weiß
Mit Fingergriff
50.8 mm
2
1,1765 € - 2,4706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.9 mm
Weiß
Mit Fingergriff
76.2 mm
2
2,8552 € - 5,9959 € 25 Auf Lager
15.2 mm
Weiß
Mit Fingergriff
127.8 mm
2
0,7159 € - 1,5035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
Weiß
Mit Fingergriff
57.2 mm
2
1,5208 € - 3,1938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
Weiß
Mit Fingergriff
95.0 mm
2
0,4347 € - 0,937 € 250 Auf Lager
7.5 mm
Weiß
Mit Fingergriff
66.0 mm
2
0,8579 € - 1,8017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
Weiß
Mit Fingergriff
63.5 mm
2
0,9182 € - 1,9283 € 1100 Auf Lager
9.5 mm
Weiß
Mit Fingergriff
70.0 mm
2
1,6643 € - 3,5554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Weiß
Mit Fingergriff
152.4 mm
2
1,6787 € - 3,5252 € 240 Auf Lager
8.1 mm
Weiß
Mit Fingergriff
101.6 mm
2
0,7676 € - 1,6119 € 1440 Auf Lager
9.5 mm
Weiß
Mit Fingergriff
60.0 mm
2
0,1463 € - 0,4158 € 3520 Auf Lager
12.5 mm
Weiß
14.0 mm
Ohne Fingergriff
80.0 mm
1.5 mm
0,0593 € - 0,1229 € 2000 Auf Lager
10.8 mm
Rot
11.6 mm
Mit Fingergriff
40.0 mm
1.2 mm
1
1,1463 € - 2,5912 € 200 Auf Lager
13.3 mm
Weiß
14.2 mm
Mit Fingergriff
135.0 mm
1.2 mm
0,0611 € - 0,1425 € 250 Auf Lager
10.8 mm
Rot
11.7 mm
Mit Fingergriff
50.0 mm
1.2 mm
1
0,3701 € - 0,9461 € 85650 Auf Lager
12.5 mm
Weiß
14.0 mm
Ohne Fingergriff
100.0 mm
1.5 mm
0,5581 € - 1,2775 € 400 Auf Lager
12.8 mm
Rot
14.0 mm
Mit Fingergriff
110.0 mm
1.3 mm
1
0,5308 € - 1,2895 € 6300 Auf Lager
12.2 mm
Rot
14.0 mm
Mit Fingergriff
120.0 mm
1.8 mm
1
  • von 3
Rohrendstopfen 71.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR Weiß

10071915

Preisbereich
1,9675 € - 0,9369 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 3.500 in 12.7 mm LDPE - PIR Weiß

10085790

Preisbereich
2,7478 € - 1,3085 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 2.000 in 9.7 mm LDPE - PIR Weiß

10085578

Preisbereich
1,2775 € - 0,6083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 3.000 in 8.9 mm LDPE - PIR Weiß

10085417

Preisbereich
2,4706 € - 1,1765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    76.2 mm
  • h
    8.9 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 127.8 mm 15.2 mm PE Weiß

10085813

Preisbereich
5,9959 € - 2,8552 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • d
    127.8 mm
  • h
    15.2 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 57.2 mm 9.7 mm LDPE - PIR Weiß

10085783

Preisbereich
1,5035 € - 0,7159 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    57.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 95.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Weiß

10085608

Preisbereich
3,1938 € - 1,5208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 66.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Weiß

10085592

Preisbereich
0,937 € - 0,4347 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    66.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 63.5 mm 8.1 mm PE Weiß

10070307

Preisbereich
1,8017 € - 0,8579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    63.5 mm
  • h
    8.1 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 70.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Weiß

10085400

Preisbereich
1,9283 € - 0,9182 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 6.000 in 12.7 mm LDPE - PIR Weiß

10085820

Preisbereich
3,5554 € - 1,6643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    152.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 4.000 in 8.1 mm LDPE - PIR Weiß

10085806

Preisbereich
3,5252 € - 1,6787 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • d
    101.6 mm
  • h
    8.1 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 60.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Weiß

10085585

Preisbereich
1,6119 € - 0,7676 €

Lagerbestände
1440 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Weiß

10069912

Preisbereich
0,4158 € - 0,1463 €

Lagerbestände
3520 Auf Lager
Merkmale
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rot

10092903

Preisbereich
0,1229 € - 0,0593 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Weiß

10071380

Preisbereich
2,5912 € - 1,1463 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rot

10092927

Preisbereich
0,1425 € - 0,0611 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 100.0 mm 12.5 mm LDPE Weiß

10069929

Preisbereich
0,9461 € - 0,3701 €

Lagerbestände
85650 Auf Lager
Merkmale
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rot

10104125

Preisbereich
1,2775 € - 0,5581 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farbe
    Rot
Rohrendstopfen 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rot

10093634

Preisbereich
1,2895 € - 0,5308 €

Lagerbestände
6300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Rot