Menü Suche

Rohrendstopfen, gerippt

Auf Lager

Gerippte Rohrendstopfen bieten eine zuverlässige Abdichtung für Rohr- und Schlauchenden. Das gerippte Design sorgt für einen festen Sitz, der ein Auslaufen verhindert und gleichzeitig Halt und Stabilität bietet. Die gerippte Form hält den Stopfen unter Druck oder Vibration an seinem Platz und verhindert as Eindringen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen. Die einfache Steckmontage erleichtert die Installation und erfordert kein Werkzeug.Die gerippte Form gewährleistet einen guten Sitz, verhindert Leckagen und bietet gleichzeitig zusätzlichen Halt und Stabilität.Verhindern das Eindringen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen.Einfache Installation, indem man sie in das Loch schiebt, bis sie fest sitzen. Material: PE Farbe: Rot, Weiß Seriennummer: SR1604, SR1603

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
43 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h Farbe H Grifftyp d h1 Typ Kaufen
0,4266 € - 0,9195 € 251 Auf Lager
7.5 mm
Weiß
Mit Fingergriff
66.0 mm
2
1,2841 € - 2,6966 € 1000 Auf Lager
12.7 mm
Weiß
Mit Fingergriff
3.5 mm
2
0,9194 € - 1,9308 € 423 Auf Lager
6.0 mm
Weiß
Mit Fingergriff
71.0 mm
2
  • von 3
Rohrendstopfen 66.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Weiß

10085592

Preisbereich
0,9195 € - 0,4266 €

Lagerbestände
251 Auf Lager
Merkmale
  • d
    66.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 3.500 in 12.7 mm LDPE - PIR Weiß

10085790

Preisbereich
2,6966 € - 1,2841 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.5 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 71.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR Weiß

10071915

Preisbereich
1,9308 € - 0,9194 €

Lagerbestände
423 Auf Lager
Merkmale
  • d
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff