Menü Suche

Rohrkeile

Auf Lager

Rohrkeile werden verwendet, um Rohre während des Transports und der Lagerung zu sichern. Für eine einfachere Installation mit Nägeln gesichert.Rohrkeile werden in der Regel verwendet, um Rohre während des Transports zu sichern und bei der Lagerung zu stapeln.

  • Einfach mit Nägeln zu befestigen, die für zusätzlichen Komfort mitgeliefert werden.
Material: LDPE Farbe: Orange Seriennummer: SR1178

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit L H W Kaufen
5,5617 € - 5,5617 € 256 Auf Lager
203.2 mm
76.2 mm
88.9 mm
2,3232 € - 2,3232 € 794 Auf Lager
114.3 mm
50.8 mm
69.9 mm
Rohrkeil 88.9 mm (W) 203.2 mm (L) LDPE Orange

10287682

Preisbereich
5,5617 € - 5,5617 €

Lagerbestände
256 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Material
    LDPE
  • H
    76.2 mm
  • L
    203.2 mm
  • W
    88.9 mm
Rohrkeil 69.9 mm (W) 114.3 mm (L) LDPE Orange

10287675

Preisbereich
2,3232 € - 2,3232 €

Lagerbestände
794 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Material
    LDPE
  • H
    50.8 mm
  • L
    114.3 mm
  • W
    69.9 mm