Menü Suche

Rohrschellen

In Produktion

Die Aluminium-Vierkant-Rohrschelle für Konstruktionsrohre ist in grau oder schwarz erhältlich. Geeignet für verschiedene Bohrungsgrößen.Dienen als Rahmen und Halt für quadratische Aluminium-Strukturrohre.Erhältlich in Grau oder Schwarz.Geeignet für mehrere Bohrungsgrößen. Material: Aluminium Farbe: Schwarz, Grau Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
64 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Außendurchmesser Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
25.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
8.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
25.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
12.0 mm
  • von 4
Rohrschellen 16.0 mm 25.0 mm Grau Aluminium

10496572


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Kompatible Rohrform
    Viereckig
  • Zolltarifnummer
    7609000090
Rohrschellen 10.5 mm 8.0 mm Grau Aluminium

10496718


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Kompatible Rohrform
    Viereckig
  • Zolltarifnummer
    7609000090
Rohrschellen 16.0 mm 25.0 mm Schwarz Aluminium

10496244


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Kompatible Rohrform
    Rund
  • Zolltarifnummer
    7609000090
Rohrschellen 10.5 mm 12.0 mm Schwarz Aluminium

10496466


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Kompatible Rohrform
    Viereckig
  • Zolltarifnummer
    7609000090