Menü Suche

Rohrschutzkappen in Standardgröße

Auf Lager

Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.

Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.

Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.

  • Verhindern das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung oder des Transports.
  • Mit inneren Rippen, die einen festeren Sitz gewährleisten.
  • Verfügen über ein kleines Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
283 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Lüftungsloch Farbe Material H Kompatible Nennrohrgrößen (alle) d Typ Kaufen
0,1605 € - 0,3222 € 1500 Auf Lager
Ja
Gelb
LDPE
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
2
0,6139 € - 2,2531 € 2944 Auf Lager
Ja
Gelb
LDPE
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
2
0,3787 € - 0,3787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Schwarz
LDPE
36.0 mm
54.0 mm
2
0,5266 € - 1,2359 € 644 Auf Lager
Ja
Gelb
LDPE
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
2
1,308 € - 2,9864 € 1990 Auf Lager
Ja
Gelb
LDPE
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
2
82,1586 € - 123,2308 € 7 Auf Lager
Nein
Gelb
LDPE
185.0 mm
DN 1050, ANSI 42
1066.8 mm
2
2,6227 € - 8,4899 € 96 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
40.0 mm
193.7 mm
2
1,0025 € - 2,4778 € 200 Auf Lager
Nein
Rot
LDPE
40.0 mm
94.0 mm
2
0,2942 € - 0,473 € 3431 Auf Lager
Nein
Gelb
LDPE
26.8 mm
32.0 mm
2
10103265 0,9602 € - 0,9602 € 300 Auf Lager
Nein
Rot
LDPE
40.0 mm
100.3 mm
2
10093450 1,2292 € - 1,2292 € 289 Auf Lager
Ja
Gelb
LDPE
40.0 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
2
0,0816 € - 0,1913 € 34227 Auf Lager
Ja
Gelb
LDPE
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
2
0,773 € - 0,773 € 961 Auf Lager
Nein
Schwarz
LDPE
32.0 mm
77.0 mm
2
101,9836 € - 152,9684 € 2 Auf Lager
Nein
Gelb
LDPE
185.0 mm
DN 1100, ANSI 44
1117.8 mm
2
217,5407 € - 326,3111 € 5 Auf Lager
Nein
Gelb
LDPE
230.0 mm
DN 1600, ANSI 64
1625.6 mm
2
76,3575 € - 516,0616 € 6 Auf Lager
Ja
Gelb
LDPE
185.0 mm
DN 1050, ANSI 42
1066.8 mm
2
18,5156 € - 18,5156 € 4 Auf Lager
Ja
Gelb
LDPE
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
2
0,8124 € - 1,9308 € 3574 Auf Lager
Ja
Gelb
LDPE
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
2
1,17 € - 1,9367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Gelb
LDPE
31.0 mm
75.0 mm
2
2,4781 € - 4,2283 € 690 Auf Lager
Nein
Gelb
LDPE
34.1 mm
125.0 mm
2
  • von 15
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 26.9 mm 25.0 mm Gelb LDPE

10102480

Preisbereich
0,3222 € - 0,1605 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Lüftungsloch
    Ja
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 101.6 mm 40.0 mm Gelb LDPE

10093405

Preisbereich
2,2531 € - 0,6139 €

Lagerbestände
2944 Auf Lager
Merkmale
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Lüftungsloch
    Ja
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 54.0 mm 36.0 mm Schwarz LDPE

10103173

Preisbereich
0,3787 € - 0,3787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Schwarz
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 76.1 mm 35.0 mm Gelb LDPE

10070079

Preisbereich
1,2359 € - 0,5266 €

Lagerbestände
644 Auf Lager
Merkmale
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Lüftungsloch
    Ja
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 114.3 mm 40.0 mm Gelb LDPE

10093429

Preisbereich
2,9864 € - 1,308 €

Lagerbestände
1990 Auf Lager
Merkmale
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 100, ANSI 4
  • Lüftungsloch
    Ja
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 1066.8 mm 185.0 mm Gelb LDPE

10230664

Preisbereich
123,2308 € - 82,1586 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 1050, ANSI 42
  • Lüftungsloch
    Nein
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 193.7 mm 40.0 mm Grau LDPE

10370674

Preisbereich
8,4899 € - 2,6227 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • d
    193.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 94.0 mm 40.0 mm Rot LDPE

10068199

Preisbereich
2,4778 € - 1,0025 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    94.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Rot
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 32.0 mm 26.8 mm Gelb LDPE

10087497

Preisbereich
0,473 € - 0,2942 €

Lagerbestände
3431 Auf Lager
Merkmale
  • d
    32.0 mm
  • H
    26.8 mm
  • h
    26.8
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Gelb
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 100.3 mm 40.0 mm Rot LDPE

10103265

Preisbereich
0,9602 € - 0,9602 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    100.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Rot
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 139.7 mm 40.0 mm Gelb LDPE

10093450

Preisbereich
1,2292 € - 1,2292 €

Lagerbestände
289 Auf Lager
Merkmale
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 125, ANSI 5
  • Lüftungsloch
    Ja
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 21.3 mm 20.0 mm Gelb LDPE

10102473

Preisbereich
0,1913 € - 0,0816 €

Lagerbestände
34227 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Lüftungsloch
    Ja
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 77.0 mm 32.0 mm Schwarz LDPE

10103203

Preisbereich
0,773 € - 0,773 €

Lagerbestände
961 Auf Lager
Merkmale
  • d
    77.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Schwarz
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 1117.8 mm 185.0 mm Gelb LDPE

10238882

Preisbereich
152,9684 € - 101,9836 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1117.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 1100, ANSI 44
  • Lüftungsloch
    Nein
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 1625.6 mm 230.0 mm Gelb LDPE

10238950

Preisbereich
326,3111 € - 217,5407 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 1600, ANSI 64
  • Lüftungsloch
    Nein
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 1066.8 mm 185.0 mm Gelb LDPE

10242520

Preisbereich
516,0616 € - 76,3575 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 1050, ANSI 42
  • Lüftungsloch
    Ja
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 609.6 mm 67.0 mm Gelb LDPE

10242704

Preisbereich
18,5156 € - 18,5156 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 600, ANSI 24
  • Lüftungsloch
    Ja
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 88.9 mm 36.0 mm Gelb LDPE

10093382

Preisbereich
1,9308 € - 0,8124 €

Lagerbestände
3574 Auf Lager
Merkmale
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 80, ANSI 3
  • Lüftungsloch
    Ja
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 75.0 mm 31.0 mm Gelb LDPE

10085738

Preisbereich
1,9367 € - 1,17 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    75.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Gelb
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 125.0 mm 34.1 mm Gelb LDPE

10087534

Preisbereich
4,2283 € - 2,4781 €

Lagerbestände
690 Auf Lager
Merkmale
  • d
    125.0 mm
  • H
    34.1 mm
  • h
    34.1
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Gelb