Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.
Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.
Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Lüftungsloch | Farbe | Material | H | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | d | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10103159 | 0,1774 € - 0,1774 € | 1365 Auf Lager |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
2
|
|
2,8723 € - 2,8723 € | 11 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.567 in
243.0 mm
|
2
|
||
0,1579 € - 0,5051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,9659 € - 1,437 € | 105 Auf Lager |
Nein
|
Gelb
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
2
|
||
1,4024 € - 2,2738 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Gelb
|
LDPE
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
2
|
||
0,2468 € - 0,7927 € | 3072 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
2
|
||
0,3689 € - 0,5943 € | 1338 Auf Lager |
Nein
|
Rot
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
2
|
||
0,116 € - 0,3651 € | 498 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,0598 € - 0,1304 € | 7893 Auf Lager |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
0,1096 € - 0,3438 € | 12715 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
0,4167 € - 0,9373 € | 550 Auf Lager |
Nein
|
Gelb
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
2
|
||
4,5197 € - 9,7872 € | 370 Auf Lager |
Ja
|
Gelb
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
2
|
||
0,2626 € - 0,7113 € | 1547 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
0,1043 € - 0,3285 € | 6020 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
0,8912 € - 0,8912 € | 798 Auf Lager |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.169 in
80.5 mm
|
2
|
||
0,328 € - 0,328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
2
|
||
1,6333 € - 2,4275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Gelb
|
LDPE
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
3.76 in
95.5 mm
|
2
|
||
0,1033 € - 0,3282 € | 5023 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
0,2228 € - 0,356 € | 1590 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 3/8
|
0.677 in
17.2 mm
|
2
|
||
1,5789 € - 5,0941 € | 200 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.