Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.
Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.
Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Lüftungsloch | Farbe | Material | H | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | d | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2138 € - 0,6812 € | 3119 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
0,5095 € - 1,9924 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
||
0,9391 € - 2,7025 € | 1300 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.094 in
104.0 mm
|
2
|
||
0,7659 € - 0,7659 € | 352 Auf Lager |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.126 in
79.4 mm
|
2
|
||
4,2056 € - 13,5944 € | 142 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2
|
||
0,8265 € - 2,7824 € | 6261 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
2
|
||
1,4353 € - 4,4912 € | 200 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2
|
||
1,464 € - 4,7324 € | 58 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
2
|
||
0,2731 € - 0,9225 € | 1683 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
2
|
||
2,0238 € - 2,0238 € | 163 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2
|
||
5,9419 € - 14,3112 € | 100 Auf Lager |
Ja
|
Gelb
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
2
|
||
13,0568 € - 13,0568 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Ja
|
Gelb
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508 mm
|
2
|
||
0,3506 € - 0,6652 € | 1506 Auf Lager |
Nein
|
Gelb
|
LDPE
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
2,5119 € - 8,0179 € | 84 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
2
|
||
0,3829 € - 0,8131 € | 200 Auf Lager |
Ja
|
Gelb
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
2
|
||
0,2497 € - 0,6691 € | 2573 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,4815 € - 0,4815 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
2
|
||
0,244 € - 0,648 € | 1747 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
3,4074 € - 5,6476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Gelb
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
2
|
||
0,3393 € - 0,3393 € | 4745 Auf Lager |
Nein
|
Gelb
|
LDPE
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.