Menü Suche

Rohrschutzkappen - PCR

In Produktion

Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
117 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße H d Kaufen
0,1296 € - 0,2016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
47.5 mm
0,0765 € - 0,119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
28.5 mm
0,0855 € - 0,133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1"
19.2 mm
33.7 mm
0,063 € - 0,098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2"
20.8 mm
21.3 mm
0,1296 € - 0,2016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.2 mm
45.4 mm
0,747 € - 1,162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.6 mm
108.0 mm
0,0855 € - 0,133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.6 mm
36.5 mm
0,504 € - 0,56 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.0 mm
95.0 mm
0,99 € - 1,54 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
146.0 mm
1,62 € - 2,52 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6"
39.6 mm
168.3 mm
0,504 € - 0,784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3"
30.0 mm
92.4 mm
0,99 € - 1,10 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.0 mm
152.4 mm
0,063 € - 0,098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
19.0 mm
0,0855 € - 0,095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.6 mm
40.0 mm
0,747 € - 1,162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 1/2"
29.5 mm
101.6 mm
0,3789 € - 0,5894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 3/4"
30.0 mm
54.0 mm
2,34 € - 2,60 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
193.7 mm
0,0567 € - 0,0882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.1 mm
15.0 mm
0,504 € - 0,784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.5 mm
82.0 mm
0,1422 € - 0,2212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 1/2"
30.0 mm
48.3 mm
  • von 6
Rohrschutzkappe 47.5 mm LDPE - PCR Grün

20748463

Preisbereich
0,2016 € - 0,1296 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    47.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 28.5 mm LDPE - PCR Grün

20748333

Preisbereich
0,119 € - 0,0765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 33.7 mm LDPE - PCR Grün

20748371

Preisbereich
0,133 € - 0,0855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.7 mm
  • H
    19.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 21.3 mm LDPE - PCR Grün

20748258

Preisbereich
0,098 € - 0,063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1/2"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 45.4 mm LDPE - PCR Grün

20748456

Preisbereich
0,2016 € - 0,1296 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    45.4 mm
  • H
    21.2 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 108.0 mm LDPE - PCR Grün

20748760

Preisbereich
1,162 € - 0,747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    108.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 36.5 mm LDPE - PCR Grün

20748395

Preisbereich
0,133 € - 0,0855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    36.5 mm
  • H
    20.6 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 95.0 mm LDPE - PCR Grün

20748708

Preisbereich
0,56 € - 0,504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    95.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 146.0 mm LDPE - PCR Grün

20748890

Preisbereich
1,54 € - 0,99 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    146.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 168.3 mm LDPE - PCR Grün

20748951

Preisbereich
2,52 € - 1,62 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    168.3 mm
  • H
    39.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    6"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 92.4 mm LDPE - PCR Grün

20748692

Preisbereich
0,784 € - 0,504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    92.4 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 152.4 mm LDPE - PCR Grün

20748913

Preisbereich
1,10 € - 0,99 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    152.4 mm
  • H
    39.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 19.0 mm LDPE - PCR Grün

20748234

Preisbereich
0,098 € - 0,063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 40.0 mm LDPE - PCR Grün

20748418

Preisbereich
0,095 € - 0,0855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 101.6 mm LDPE - PCR Grün

20748739

Preisbereich
1,162 € - 0,747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    101.6 mm
  • H
    29.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3 1/2"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 54.0 mm LDPE - PCR Grün

20748517

Preisbereich
0,5894 € - 0,3789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 3/4"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Rohrschutzkappe 193.7 mm LDPE - PCR Grün

20749019

Preisbereich
2,60 € - 2,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    193.7 mm
  • H
    42.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 15.0 mm LDPE - PCR Grün

20748173

Preisbereich
0,0882 € - 0,0567 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.0 mm
  • H
    20.1 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 82.0 mm LDPE - PCR Grün

20748647

Preisbereich
0,784 € - 0,504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Anteil recycelter Materialien in %
    100%
Rohrschutzkappe 48.3 mm LDPE - PCR Grün

20748012

Preisbereich
0,2212 € - 0,1422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/2"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR