Menü Suche

Rund- und Flachstangen-Bausatz

Auf Lager

Stangen-Bausatz für Zwei- und Drei-Punkt-Verriegelungen von Muldenschlössern. Diese Stangen-Bausätze umfassen Führung, Halter und Stange. Aluminiumstangen haben einen Durchmesser von 0,34 Zoll. Stangen-Bausätze haben einen Überwurf von 0,75 Zoll. Führung und Halteklammern sind aus 1010 Stahl, mit schwarzen Nyloneinsätzen. Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stablänge Stangendurchmesser Kaufen
6,6657 € - 10,3688 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3,5329 € - 5,4957 € 450 Auf Lager
1020.0 mm
3.0 mm
3,763 € - 5,8534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1000.0 mm
8.0 mm
3,709 € - 5,7694 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1000.0 mm
8.0 mm
3,6514 € - 5,6799 € 48 Auf Lager
1000.0 mm
8.0 mm
Stangenschloss-Bausatz PA; Zamak

10022801

Preisbereich
10,3688 € - 6,6657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Stangenschloss-Bausatz 1020.0 mm 3.0 mm Stahl

20080464

Preisbereich
5,4957 € - 3,5329 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    3.0 mm
  • Stablänge
    1020.0 mm
  • Kompatible Riegel
    Getriebegehäuseschloss
  • Zolltarifnummer
    8301600090
Stangenschloss-Bausatz 1000.0 mm 8.0 mm Stahl

20080204

Preisbereich
5,8534 € - 3,763 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Stablänge
    1000.0 mm
  • Kompatible Riegel
    Getriebegehäuseschloss, Schloss mit Drei-Punkt-Zunge
  • Zolltarifnummer
    8301600090
Stangenschloss-Bausatz 1000.0 mm 8.0 mm Stahl

20080198

Preisbereich
5,7694 € - 3,709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Stablänge
    1000.0 mm
  • Kompatible Riegel
    Getriebegehäuseschloss, Schloss mit Drei-Punkt-Zunge
  • Zolltarifnummer
    8301600090
Stangenschloss-Bausatz 1000.0 mm 8.0 mm Stahl

20126612

Preisbereich
5,6799 € - 3,6514 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Stablänge
    1000.0 mm
  • Kompatible Riegel
    Getriebegehäuseschloss, Schloss mit Drei-Punkt-Zunge
  • Zolltarifnummer
    8301600090