Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | H | d | h | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1205 € - 0,2942 € | 2150 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
0,252 € - 0,5533 € | 1788 Auf Lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,0481 € - 0,101 € | 2 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,7476 € - 2,1824 € | 63 Auf Lager |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
0,1534 € - 0,3759 € | 7576 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
0,3491 € - 0,7716 € | 5256 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
0,6279 € - 2,4499 € | 515 Auf Lager |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
0,6448 € - 1,2644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
1,4502 € - 3,168 € | 234 Auf Lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
0,4562 € - 1,0081 € | 250 Auf Lager |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
1,0011 € - 2,5344 € | 125 Auf Lager |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
0,1102 € - 0,1102 € | 3290 Auf Lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,1456 € - 0,3562 € | 3885 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
1,6614 € - 3,6468 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
0,4365 € - 0,9546 € | 157 Auf Lager |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,8546 € - 2,4922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,0622 € - 0,1308 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,4463 € - 1,7459 € | 830 Auf Lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,473 € - 0,9264 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
1,0166 € - 3,0695 € | 4950 Auf Lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.