Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | H | d | h | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4365 € - 0,9546 € | 657 Auf Lager |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
1,0225 € - 1,0225 € | 50 Auf Lager |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
0,1872 € - 0,4547 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
0,1147 € - 0,2816 € | 2539 Auf Lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
0,3224 € - 0,7899 € | 1003 Auf Lager |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,6927 € - 2,7034 € | 183 Auf Lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
0,252 € - 0,5533 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,1816 € - 0,4449 € | 5163 Auf Lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
0,1102 € - 0,1102 € | 3290 Auf Lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,473 € - 0,9264 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,1205 € - 0,2942 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
0,1534 € - 0,3759 € | 7576 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
0,9701 € - 2,8301 € | 474 Auf Lager |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
0,5026 € - 1,9571 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
0,4167 € - 0,9166 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,7955 € - 3,0976 € | 51 Auf Lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
0,2928 € - 0,6434 € | 1092 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
0,0887 € - 0,1374 € | 9662 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,0615 € - 0,0863 € | 872 Auf Lager |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,1388 € - 0,2276 € | 36 Auf Lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.