Menü Suche

Runde Abschlusskappen - Standard

Auf Lager

Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
74 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H Material d h Typ Kaufen
0,2492 € - 0,3666 € 106 Auf Lager
Schwarz
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
0,2787 € - 0,5825 € 4200 Auf Lager
Schwarz
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
0,183 € - 0,408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,3365 € - 0,816 € 54 Auf Lager
Weiß
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
0,1284 € - 0,2631 € 1039 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,145 € - 0,2034 € 200 Auf Lager
Schwarz
24.0 mm
LDPE
15.0 mm
20.0 mm
1
0,1301 € - 0,2393 € 197 Auf Lager
Schwarz
18.0 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
14.5 mm
4
0,1534 € - 0,2801 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
0,2182 € - 0,3984 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
0,0528 € - 0,1265 € 10000 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,19 € - 0,3991 € 5455 Auf Lager
Weiß
LDPE
18.0 mm
0,0626 € - 0,1305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,2069 € - 0,2909 € 2394 Auf Lager
Schwarz
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1129 € - 0,2224 € 2392 Auf Lager
Schwarz
10.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
8.0 mm
4
0,1115 € - 0,2196 € 2367 Auf Lager
Schwarz
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4
0,29 € - 0,711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
0,1731 € - 0,2676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
0,4801 € - 1,1413 € 5509 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
0,0597 € - 0,1315 € 3962 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,2098 € - 0,4405 € 5831 Auf Lager
Weiß
LDPE
20.0 mm
  • von 4
Runde Abschlusskappe 26.0 mm LDPE Schwarz

10246870

Preisbereich
0,3666 € - 0,2492 €

Lagerbestände
106 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe, schwere Ausführung 36.0 mm 16.0 mm PVC Schwarz

10257210

Preisbereich
0,5825 € - 0,2787 €

Lagerbestände
4200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 28.6 mm LDPE - PIR Weiß

10104583

Preisbereich
0,408 € - 0,183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 31.8 mm LDPE - PIR Weiß

10084601

Preisbereich
0,816 € - 0,3365 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 22.2 mm LDPE - PIR Schwarz

10070000

Preisbereich
0,2631 € - 0,1284 €

Lagerbestände
1039 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 15.0 mm LDPE Schwarz

10246832

Preisbereich
0,2034 € - 0,145 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 12.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116494

Preisbereich
0,2393 € - 0,1301 €

Lagerbestände
197 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    4
Runde Abschlusskappe 13.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116500

Preisbereich
0,2801 € - 0,1534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 19.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116531

Preisbereich
0,3984 € - 0,2182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 12.7 mm LDPE - PIR Schwarz

10071144

Preisbereich
0,1265 € - 0,0528 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 18.0 mm LDPE Weiß

10257296

Preisbereich
0,3991 € - 0,19 €

Lagerbestände
5455 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 12.7 mm LDPE - PIR Weiß

10104323

Preisbereich
0,1305 € - 0,0626 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 24.0 mm LDPE Schwarz

10246863

Preisbereich
0,2909 € - 0,2069 €

Lagerbestände
2394 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 3.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116432

Preisbereich
0,2224 € - 0,1129 €

Lagerbestände
2392 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 8.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116470

Preisbereich
0,2196 € - 0,1115 €

Lagerbestände
2367 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 25.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116555

Preisbereich
0,711 € - 0,29 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe, schwere Ausführung 28.0 mm 10.0 mm PVC Schwarz

10257203

Preisbereich
0,2676 € - 0,1731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 44.4 mm LDPE - PIR Schwarz

10092682

Preisbereich
1,1413 € - 0,4801 €

Lagerbestände
5509 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 15.8 mm LDPE - PIR Schwarz

10104590

Preisbereich
0,1315 € - 0,0597 €

Lagerbestände
3962 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 20.0 mm LDPE Weiß

10307861

Preisbereich
0,4405 € - 0,2098 €

Lagerbestände
5831 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926909790