Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.
Material: LDPE, PVC Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | Material | d | h | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,19 € - 0,3991 € | 5455 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
1
|
||
0,2309 € - 0,2791 € | 10136 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
0,1731 € - 0,2676 € | 36409 Auf Lager |
Schwarz
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,1457 € - 0,2698 € | 408 Auf Lager |
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
0,1244 € - 0,3193 € | 126 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,1305 € - 0,1305 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
0,1844 € - 0,4908 € | 13 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
0,3632 € - 0,3755 € | 6132 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1
|
||
0,2055 € - 0,3725 € | 15200 Auf Lager |
Schwarz
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,4801 € - 1,1413 € | 5509 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
0,328 € - 0,7265 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,1129 € - 0,2224 € | 2092 Auf Lager |
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,1136 € - 0,2224 € | 104 Auf Lager |
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
0,29 € - 0,711 € | 76 Auf Lager |
Schwarz
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,2435 € - 0,597 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
0,1534 € - 0,2801 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
0,1548 € - 0,283 € | 9000 Auf Lager |
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
0,1301 € - 0,2393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
0,2182 € - 0,3984 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1
|
||
0,4195 € - 0,925 € | 1848 Auf Lager |
Weiß
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.