Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Standard-Endkappen halten Schmutz und andere Verunreinigungen von Schläuchen, Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde fern. Erhältlich in Standard-, Kurz- oder Langform, je nach Verwendungszweck. Temperaturbeständig bis zu 70 C.Standard, kurze und lange Kappen sind verfügbar.Ideal zum Schutz von Rohren, Schläuchen und Stangen.Design verhindert ein unbeabsichtigtes Verschieben der Kappe. Material: LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SR5763
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1185 € - 0,1535 € | 9659 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1219 € - 0,1693 € | 53398 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,117 € - 0,152 € | 1031 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1078 € - 0,1506 € | 8344 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,1255 € - 0,1736 € | 9467 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1353 € - 0,1865 € | 5500 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,114 € - 0,1807 € | 673 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm