Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | Gewindegröße | Farbe | Material | D | WT | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2144 € - 0,2144 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
| 0,8407 € - 1,3243 € | 1376 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
| 0,5624 € - 0,9125 € | 1009 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
| 0,5111 € - 0,5111 € | 750 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
LDPE
|
|
|
||
| 0,3575 € - 0,3575 € | 1800 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
| 0,6442 € - 1,0158 € | 4736 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
| 0,6858 € - 1,0789 € | 434 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
| 0,8622 € - 1,693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Schwarz
|
LDPE
|
|
|
||
| 1,066 € - 1,8795 € | 150 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
| 0,8852 € - 1,7217 € | 750 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
| 1,4778 € - 2,396 € | 500 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
LDPE
|
|
|
||
| 0,3773 € - 0,7924 € | 5800 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7231 € - 1,5818 € | 2375 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6513 € - 1,3679 € | 1140 Auf Lager |
|
M6
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5337 € - 1,3166 € | 26620 Auf Lager |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3328 € - 0,699 € | 1800 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4878 € - 1,0696 € | 4825 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8823 € - 1,853 € | 4500 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,67 € - 1,407 € | 3520 Auf Lager |
|
M6
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3773 € - 0,7924 € | 5800 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.