Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Möbelgleiter dienen sowohl als Schutzstopfen als auch als Gleiter. Ideal geeignet für Anwendungen mit moderaten bis höheren Belastungen. Schützen den Boden vor Kratzern und Beschädigungen.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1632
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gauge | Farbe | Material | OD | WT | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0908 € - 0,1412 € | 28500 Auf Lager |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0912 € - 0,1419 € | 12994 Auf Lager |
12
|
Schwarz
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0722 € - 0,1123 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20
|
Schwarz
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,0811 € - 0,1262 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
17
|
Schwarz
|
Butyrat
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,098 € - 0,1524 € | 7200 Auf Lager |
17
|
Schwarz
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1041 € - 0,1619 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20
|
Schwarz
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1046 € - 0,1627 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19
|
Schwarz
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1069 € - 0,1663 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
17
|
Schwarz
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1411 € - 0,2195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
17
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1771 € - 0,2755 € | 12850 Auf Lager |
11
|
Schwarz
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1672 € - 0,26 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1872 € - 0,2913 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16
|
Schwarz
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,2432 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22
|
Schwarz
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,091 € - 0,1416 € | 7200 Auf Lager |
19
|
Schwarz
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,0792 € - 0,1232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21
|
Schwarz
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0843 € - 0,1312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16
|
Schwarz
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1054 € - 0,1639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14
|
Schwarz
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,084 € - 0,1307 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13
|
Schwarz
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1542 € - 0,2398 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19
|
Schwarz
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,0904 € - 0,1406 € | 6994 Auf Lager |
17
|
Schwarz
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.