Runde Möbelgleiter dienen sowohl als Schutzstopfen als auch als Gleiter. Ideal geeignet für Anwendungen mit moderaten bis höheren Belastungen. Schützen den Boden vor Kratzern und Beschädigungen.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1632
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gauge | Farbe | Material | OD | WT | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2817 € - 0,4382 € | 1120 Auf Lager |
16
|
Schwarz
|
Nylon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,1682 € - 0,2617 € | 1651 Auf Lager |
14
|
Schwarz
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,12 € - 0,1868 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16
|
Schwarz
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,0908 € - 0,1412 € | 28500 Auf Lager |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1771 € - 0,2755 € | 12850 Auf Lager |
11
|
Schwarz
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,091 € - 0,1416 € | 7200 Auf Lager |
19
|
Schwarz
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,0912 € - 0,1419 € | 12994 Auf Lager |
12
|
Schwarz
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,0843 € - 0,1312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16
|
Schwarz
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,1563 € - 0,2432 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22
|
Schwarz
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,0904 € - 0,1406 € | 6994 Auf Lager |
17
|
Schwarz
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0968 € - 0,1507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1388 € - 0,216 € | 900 Auf Lager |
16
|
Schwarz
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,1542 € - 0,2398 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19
|
Schwarz
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,1872 € - 0,2913 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16
|
Schwarz
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,0722 € - 0,1123 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20
|
Schwarz
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1152 € - 0,1792 € | 9937 Auf Lager |
19
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,1943 € - 0,3023 € | 13942 Auf Lager |
16
|
Schwarz
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,0963 € - 0,1498 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19
|
Schwarz
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,12 € - 0,1868 € | 800 Auf Lager |
14
|
Schwarz
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1441 € - 0,2242 € | 9893 Auf Lager |
12
|
Schwarz
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.