Runde Möbelgleiter dienen sowohl als Schutzstopfen als auch als Gleiter. Ideal geeignet für Anwendungen mit moderaten bis höheren Belastungen. Schützen den Boden vor Kratzern und Beschädigungen.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1632
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gauge | Farbe | Material | OD | WT | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1872 € - 0,2913 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16
|
Schwarz
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,12 € - 0,1868 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16
|
Schwarz
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,169 € - 0,2628 € | 990 Auf Lager |
11
|
Schwarz
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1046 € - 0,1627 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19
|
Schwarz
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,1542 € - 0,2398 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19
|
Schwarz
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,2437 € - 0,3791 € | 229 Auf Lager |
16
|
Schwarz
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,1041 € - 0,1619 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20
|
Schwarz
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,11 € - 0,1712 € | 1435 Auf Lager |
20
|
Schwarz
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,098 € - 0,1525 € | 4489 Auf Lager |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1672 € - 0,26 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,098 € - 0,1524 € | 7200 Auf Lager |
17
|
Schwarz
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0759 € - 0,1181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20
|
Schwarz
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1865 € - 0,2902 € | 1796 Auf Lager |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,0912 € - 0,1419 € | 12994 Auf Lager |
12
|
Schwarz
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,1138 € - 0,1771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20
|
Schwarz
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,0901 € - 0,1402 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
10165805 | 0,1703 € - 0,2649 € | 765 Auf Lager |
11
|
Schwarz
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0,1017 € - 0,1582 € | 3500 Auf Lager |
20
|
Schwarz
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,0875 € - 0,1361 € | 4782 Auf Lager |
12
|
Schwarz
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,1069 € - 0,1663 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
17
|
Schwarz
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.