Runde Möbelgleiter dienen sowohl als Schutzstopfen als auch als Gleiter. Ideal geeignet für Anwendungen mit moderaten bis höheren Belastungen. Schützen den Boden vor Kratzern und Beschädigungen.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1632
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gauge | Farbe | Material | OD | WT | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0912 € - 0,1419 € | 12994 Auf Lager |
12
|
Schwarz
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,185 € - 0,2877 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,0908 € - 0,1412 € | 28500 Auf Lager |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,2448 € - 0,3808 € | 1615 Auf Lager |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,0959 € - 0,1492 € | 7200 Auf Lager |
22
|
Schwarz
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,1672 € - 0,26 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,0925 € - 0,144 € | 2798 Auf Lager |
14
|
Schwarz
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1217 € - 0,1893 € | 2153 Auf Lager |
20
|
Schwarz
|
LDPE
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1542 € - 0,2398 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19
|
Schwarz
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,169 € - 0,2628 € | 990 Auf Lager |
11
|
Schwarz
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2638 € - 0,4104 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20
|
Schwarz
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1347 € - 0,2096 € | 3993 Auf Lager |
16
|
Schwarz
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,2817 € - 0,4382 € | 1120 Auf Lager |
16
|
Schwarz
|
Nylon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,1872 € - 0,2913 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16
|
Schwarz
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,0968 € - 0,1507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1388 € - 0,216 € | 900 Auf Lager |
16
|
Schwarz
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,0904 € - 0,1406 € | 6994 Auf Lager |
17
|
Schwarz
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1029 € - 0,1602 € | 990 Auf Lager |
13
|
Schwarz
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,2565 € - 0,3991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20
|
Schwarz
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,2065 € - 0,3213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18
|
Schwarz
|
Butyrat
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.