Menü Suche

Runde Gleiter

Auf Lager

Runde Möbelgleiter dienen sowohl als Schutzstopfen als auch als Gleiter. Ideal geeignet für Anwendungen mit moderaten bis höheren Belastungen. Schützen den Boden vor Kratzern und Beschädigungen.

  • Used as a protection plug or as aglide.
  • Designed to fit into end of a tube or pipe.
  • Protect floors from scratches, scuffs, and other damages.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1632

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gauge Farbe Material OD WT Kaufen
0,12 € - 0,1868 € 800 Auf Lager
14
Schwarz
ABS
34.9 mm
2.1 mm
0,4861 € - 0,7561 € 521 Auf Lager
13
Schwarz
ABS
76.2 mm
1.7 mm
  • von 5
Round Glide 34.9 mm 2.1 mm Black ABS

10165621

Preisbereich
0,1868 € - 0,12 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 76.2 mm 1.7 mm Black ABS

10165850

Preisbereich
0,7561 € - 0,4861 €

Lagerbestände
521 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    76.2 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    13
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz