Menü Suche

Runde Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die runden Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Seriennummer: SR2797

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
177 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innengewindelänge Korpusdurchmesser Ausführung Kompatible Gewindegrößen (alle) Innengewindelänge A Abstandhalterlänge Kaufen
0,8594 € - 0,8957 € 200 Auf Lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
12.0 mm
0,7465 € - 1,0787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
15.0 mm
0,7122 € - 1,0293 € 200 Auf Lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
10.0 mm
0,7465 € - 1,0787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
15.0 mm
10176252 0,7122 € - 1,0293 € 400 Auf Lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
12.0 mm
1,058 € - 1,1014 € 498 Auf Lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
45.0 mm
0,8661 € - 0,9028 € 762 Auf Lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
10.0 mm
1,1397 € - 1,2664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
25.0 mm
0,8861 € - 0,9228 € 1242 Auf Lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
15.0 mm
0,9094 € - 1,311 € 1562 Auf Lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
40.0 mm
0,9529 € - 0,9929 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
25.0 mm
0,9715 € - 1,49 € 1990 Auf Lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
45.0 mm
1,1607 € - 1,1607 € 2097 Auf Lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
18.0 mm
0,8448 € - 1,3112 € 200 Auf Lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
18.0 mm
0,9178 € - 1,3231 € 254 Auf Lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
45.0 mm
0,7677 € - 1,1075 € 1878 Auf Lager
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
20.0 mm
1,7822 € - 1,9803 € 291 Auf Lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
18.0 mm
0,729 € - 1,0194 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
10.0 mm
0,9713 € - 1,0111 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
30.0 mm
0,7463 € - 1,1643 € 581 Auf Lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
15.0 mm
  • von 9
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 12.0 mm

10176047

Preisbereich
0,8957 € - 0,8594 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M2.5 15.0 mm

10175958

Preisbereich
1,0787 € - 0,7465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 10.0 mm

10176016

Preisbereich
1,0293 € - 0,7122 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 15.0 mm

10176283

Preisbereich
1,0787 € - 0,7465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 12.0 mm

10176252

Preisbereich
1,0293 € - 0,7122 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 45.0 mm

10176221

Preisbereich
1,1014 € - 1,058 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M2.5 10.0 mm

10175835

Preisbereich
0,9028 € - 0,8661 €

Lagerbestände
762 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M2.5 25.0 mm

10175897

Preisbereich
1,2664 € - 1,1397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 15.0 mm

10176078

Preisbereich
0,9228 € - 0,8861 €

Lagerbestände
1242 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 40.0 mm

10176382

Preisbereich
1,311 € - 0,9094 €

Lagerbestände
1562 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 25.0 mm

10176337

Preisbereich
0,9929 € - 0,9529 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 45.0 mm

10176597

Preisbereich
1,49 € - 0,9715 €

Lagerbestände
1990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 18.0 mm

10176306

Preisbereich
1,1607 € - 1,1607 €

Lagerbestände
2097 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 18.0 mm

10176467

Preisbereich
1,3112 € - 0,8448 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 45.0 mm

10176412

Preisbereich
1,3231 € - 0,9178 €

Lagerbestände
254 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 20.0 mm

10176115

Preisbereich
1,1075 € - 0,7677 €

Lagerbestände
1878 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M4 18.0 mm

10176665

Preisbereich
1,9803 € - 1,7822 €

Lagerbestände
291 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge A
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 10.0 mm

10036204

Preisbereich
1,0194 € - 0,729 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 30.0 mm

10176160

Preisbereich
1,0111 € - 0,9713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 15.0 mm

10176443

Preisbereich
1,1643 € - 0,7463 €

Lagerbestände
581 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge A
    6.0 mm