Menü Suche

Runde Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die runden Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Seriennummer: SR2797

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
177 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Innengewindelänge Korpusdurchmesser Ausführung Abstandhalterlänge Kaufen
0,8199 € - 1,1828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
8.0 mm
Male/Male
20.0 mm
1,0781 € - 1,1223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.5 mm
Male/Male
40.0 mm
0,7606 € - 1,0992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
8.0 mm
Male/Male
15.0 mm
1,5679 € - 1,6002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.5 mm
Male/Male
30.0 mm
0,7736 € - 0,9141 € 65 Auf Lager
M3
6.5 mm
Male/Male
12.0 mm
0,8199 € - 1,1828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
0,9899 € - 1,5183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
8.0 mm
Male/Male
40.0 mm
0,7606 € - 1,0992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
8.0 mm
Male/Male
12.0 mm
0,8826 € - 0,9199 € 376 Auf Lager
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
12.0 mm
0,1272 € - 0,1413 € 7498 Auf Lager
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
30.0 mm
0,097 € - 0,1078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
0,1105 € - 0,1227 € 228 Auf Lager
M3
4.0 mm
6.0 mm
Female/Female
8.0 mm
0,5007 € - 0,812 € 240 Auf Lager
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
20.0 mm
0,0883 € - 0,0981 € 13500 Auf Lager
M4
2.5 mm
8.0 mm
Female/Female
5.0 mm
0,5997 € - 0,9727 € 8300 Auf Lager
M4
7.5 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
0,1006 € - 0,1118 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
16.0 mm
0,8199 € - 1,1828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
0,4863 € - 0,7905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
10.0 mm
0,789 € - 1,2439 € 1300 Auf Lager
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
25.0 mm
1,3391 € - 1,7764 € 96 Auf Lager
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
25.0 mm
  • von 9
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M2.5 20.0 mm PA

10175989

Preisbereich
1,1828 € - 0,8199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 40.0 mm PA

10176207

Preisbereich
1,1223 € - 1,0781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M2.5 15.0 mm PA

10175965

Preisbereich
1,0992 € - 0,7606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 30.0 mm PA

10176177

Preisbereich
1,6002 € - 1,5679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 12.0 mm PA

10176054

Preisbereich
0,9141 € - 0,7736 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 25.0 mm PA

10176344

Preisbereich
1,1828 € - 0,8199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 40.0 mm PA

10176573

Preisbereich
1,5183 € - 0,9899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 12.0 mm PA

10176269

Preisbereich
1,0992 € - 0,7606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 12.0 mm

10176030

Preisbereich
0,9199 € - 0,8826 €

Lagerbestände
376 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 30.0 mm

10131053

Preisbereich
0,1413 € - 0,1272 €

Lagerbestände
7498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 10.0 mm

10131152

Preisbereich
0,1078 € - 0,097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 8.0 mm

10130926

Preisbereich
0,1227 € - 0,1105 €

Lagerbestände
228 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 20.0 mm

10131008

Preisbereich
0,812 € - 0,5007 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 5.0 mm

10131107

Preisbereich
0,0981 € - 0,0883 €

Lagerbestände
13500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    2.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 15.0 mm

10131190

Preisbereich
0,9727 € - 0,5997 €

Lagerbestände
8300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    7.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 16.0 mm

10130971

Preisbereich
0,1118 € - 0,1006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    16.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 20.0 mm

10175972

Preisbereich
1,1828 € - 0,8199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 10.0 mm

10130957

Preisbereich
0,7905 € - 0,4863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 25.0 mm

10131039

Preisbereich
1,2439 € - 0,789 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M6 25.0 mm

10177020

Preisbereich
1,7764 € - 1,3391 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge
    12.7 mm