Menü Suche

Runde Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die runden Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Seriennummer: SR2797

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
177 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Innengewindelänge Korpusdurchmesser Ausführung Abstandhalterlänge Kaufen
0,8199 € - 1,1828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
0,9899 € - 1,5183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
8.0 mm
Male/Male
40.0 mm
1,1614 € - 1,2904 € 97 Auf Lager
M3
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
0,9489 € - 0,988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
1,0798 € - 1,124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.5 mm
Male/Male
45.0 mm
1,5679 € - 1,6002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.5 mm
Male/Male
30.0 mm
1,1972 € - 1,2482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
8.0 mm
Male/Male
18.0 mm
0,9353 € - 1,3483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
8.0 mm
Male/Male
40.0 mm
0,8776 € - 1,2663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
8.0 mm
Male/Male
30.0 mm
0,8609 € - 1,3361 € 96 Auf Lager
M4
8.0 mm
Male/Male
20.0 mm
0,7606 € - 1,0992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
8.0 mm
Male/Male
15.0 mm
0,8826 € - 0,9199 € 60 Auf Lager
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
10.0 mm
0,1308 € - 0,1454 € 261 Auf Lager
M3
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
18.0 mm
0,1654 € - 0,1838 € 298 Auf Lager
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
35.0 mm
0,1325 € - 0,1472 € 3700 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
12.0 mm
1,6863 € - 1,8737 € 89 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
30.0 mm
1,2496 € - 1,655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
40.0 mm
1,3391 € - 1,7764 € 96 Auf Lager
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
25.0 mm
0,4648 € - 0,7561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
10.0 mm
0,7604 € - 1,1994 € 187 Auf Lager
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
30.0 mm
  • von 9
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 25.0 mm PA

10176344

Preisbereich
1,1828 € - 0,8199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 40.0 mm PA

10176573

Preisbereich
1,5183 € - 0,9899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 25.0 mm Nylon 6/6

10176146

Preisbereich
1,2904 € - 1,1614 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M2.5 25.0 mm PA

10175903

Preisbereich
0,988 € - 0,9489 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 45.0 mm PA

10176238

Preisbereich
1,124 € - 1,0798 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 30.0 mm PA

10176177

Preisbereich
1,6002 € - 1,5679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 18.0 mm PA

10176474

Preisbereich
1,2482 € - 1,1972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 40.0 mm PA

10176399

Preisbereich
1,3483 € - 0,9353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 30.0 mm PA

10176375

Preisbereich
1,2663 € - 0,8776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 20.0 mm PA

10176498

Preisbereich
1,3361 € - 0,8609 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M2.5 15.0 mm PA

10175965

Preisbereich
1,0992 € - 0,7606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 10.0 mm

10175828

Preisbereich
0,9199 € - 0,8826 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 18.0 mm

10130988

Preisbereich
0,1454 € - 0,1308 €

Lagerbestände
261 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 35.0 mm

10131060

Preisbereich
0,1838 € - 0,1654 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 12.0 mm

10131169

Preisbereich
0,1472 € - 0,1325 €

Lagerbestände
3700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 30.0 mm

10176535

Preisbereich
1,8737 € - 1,6863 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 40.0 mm

10176764

Preisbereich
1,655 € - 1,2496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M6 25.0 mm

10177020

Preisbereich
1,7764 € - 1,3391 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 10.0 mm

10130940

Preisbereich
0,7561 € - 0,4648 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 30.0 mm

10131046

Preisbereich
1,1994 € - 0,7604 €

Lagerbestände
187 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm