Menü Suche

Runde Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die runden Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Seriennummer: SR2797

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
177 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Innengewindelänge Korpusdurchmesser Ausführung Abstandhalterlänge Kaufen
0,9489 € - 0,988 € 12 Auf Lager
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
25.0 mm
0,9393 € - 1,4815 € 10600 Auf Lager
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
0,7537 € - 1,0892 € 1092 Auf Lager
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
12.0 mm
0,0936 € - 0,104 € 2700 Auf Lager
M3
4.0 mm
6.0 mm
Female/Female
8.0 mm
1,7613 € - 1,7613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
50.0 mm
0,5165 € - 0,8407 € 208 Auf Lager
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
20.0 mm
0,097 € - 0,1078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
0,878 € - 1,3802 € 4271 Auf Lager
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
25.0 mm
0,1272 € - 0,1413 € 7498 Auf Lager
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
30.0 mm
0,1006 € - 0,1118 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
16.0 mm
1,2496 € - 1,655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
9.5 mm
Male/Male
40.0 mm
1,7613 € - 1,7613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
9.5 mm
Male/Male
50.0 mm
1,2496 € - 1,655 € 280 Auf Lager
M4
9.5 mm
Male/Male
45.0 mm
1,4788 € - 1,9434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.7 mm
Male/Male
30.0 mm
1,2134 € - 1,3482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
6.5 mm
Male/Male
15.0 mm
1,0734 € - 1,5487 € 98 Auf Lager
M5
9.5 mm
Male/Male
30.0 mm
1,655 € - 1,655 € 98 Auf Lager
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
45.0 mm
1,3391 € - 1,7764 € 202 Auf Lager
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
25.0 mm
1,4131 € - 1,442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
1,3316 € - 1,7613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
9.5 mm
Male/Male
50.0 mm
  • von 9
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 25.0 mm

10176122

Preisbereich
0,988 € - 0,9489 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 20.0 mm

10176313

Preisbereich
1,4815 € - 0,9393 €

Lagerbestände
10600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 12.0 mm

10176245

Preisbereich
1,0892 € - 0,7537 €

Lagerbestände
1092 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 8.0 mm

10130933

Preisbereich
0,104 € - 0,0936 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M5 50.0 mm

10176993

Preisbereich
1,7613 € - 1,7613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 20.0 mm

10131015

Preisbereich
0,8407 € - 0,5165 €

Lagerbestände
208 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 10.0 mm

10131152

Preisbereich
0,1078 € - 0,097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 25.0 mm

10131244

Preisbereich
1,3802 € - 0,878 €

Lagerbestände
4271 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 30.0 mm

10131053

Preisbereich
0,1413 € - 0,1272 €

Lagerbestände
7498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 16.0 mm

10130971

Preisbereich
0,1118 € - 0,1006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    16.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M4 40.0 mm PA

10176788

Preisbereich
1,655 € - 1,2496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M5 50.0 mm PA

10177013

Preisbereich
1,7613 € - 1,7613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M4 45.0 mm PA

10176818

Preisbereich
1,655 € - 1,2496 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 12.7 mm M6 30.0 mm PA

10177068

Preisbereich
1,9434 € - 1,4788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M2.5 15.0 mm Nylon 6/6

10175866

Preisbereich
1,3482 € - 1,2134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M5 30.0 mm PA

10176924

Preisbereich
1,5487 € - 1,0734 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M4 45.0 mm

10176801

Preisbereich
1,655 € - 1,655 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 12.7 mm M6 25.0 mm

10177037

Preisbereich
1,7764 € - 1,3391 €

Lagerbestände
202 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6/6

10175842

Preisbereich
1,442 € - 1,4131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M4 50.0 mm PA

10176832

Preisbereich
1,7613 € - 1,3316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm