Menü Suche

Runde Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die runden Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Seriennummer: SR2797

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
177 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Innengewindelänge Korpusdurchmesser Ausführung Abstandhalterlänge Kaufen
0,8609 € - 1,3361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
20.0 mm
0,9975 € - 1,4424 € 66 Auf Lager
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
20.0 mm
1,0734 € - 1,5487 € 109 Auf Lager
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
30.0 mm
1,7451 € - 2,3168 € 38 Auf Lager
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
50.0 mm
0,9975 € - 1,4424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
25.0 mm
0,7605 € - 1,1865 € 481 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
15.0 mm
0,9975 € - 1,4424 € 53 Auf Lager
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
15.0 mm
0,9884 € - 1,4292 € 200 Auf Lager
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
20.0 mm
2,156 € - 2,156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
45.0 mm
1,6246 € - 2,156 € 1584 Auf Lager
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
40.0 mm
0,7822 € - 1,1285 € 1078 Auf Lager
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
20.0 mm
1,0039 € - 1,5356 € 11 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
50.0 mm
1,3316 € - 1,7613 € 165 Auf Lager
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
50.0 mm
1,9434 € - 1,9434 € 288 Auf Lager
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
30.0 mm
0,7606 € - 1,0992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
15.0 mm
0,6336 € - 0,6336 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
10.0 mm
0,9267 € - 1,3359 € 1562 Auf Lager
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
40.0 mm
1,4131 € - 1,442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
1,2496 € - 1,655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
9.5 mm
Male/Male
40.0 mm
1,0781 € - 1,1223 € 107 Auf Lager
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
40.0 mm
  • von 9
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 20.0 mm

10176481

Preisbereich
1,3361 € - 0,8609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M4 20.0 mm

10176696

Preisbereich
1,4424 € - 0,9975 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M5 30.0 mm

10176917

Preisbereich
1,5487 € - 1,0734 €

Lagerbestände
109 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 12.7 mm M6 50.0 mm

10177143

Preisbereich
2,3168 € - 1,7451 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M5 25.0 mm

10176887

Preisbereich
1,4424 € - 0,9975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 15.0 mm

10176443

Preisbereich
1,1865 € - 0,7605 €

Lagerbestände
481 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M4 15.0 mm

10176658

Preisbereich
1,4424 € - 0,9975 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M5 20.0 mm

10176856

Preisbereich
1,4292 € - 0,9884 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 12.7 mm M6 45.0 mm

10177112

Preisbereich
2,156 € - 2,156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 12.7 mm M6 40.0 mm

10177082

Preisbereich
2,156 € - 1,6246 €

Lagerbestände
1584 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 20.0 mm

10176115

Preisbereich
1,1285 € - 0,7822 €

Lagerbestände
1078 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 50.0 mm

10176627

Preisbereich
1,5356 € - 1,0039 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M4 50.0 mm

10176825

Preisbereich
1,7613 € - 1,3316 €

Lagerbestände
165 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 12.7 mm M6 30.0 mm

10177051

Preisbereich
1,9434 € - 1,9434 €

Lagerbestände
288 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M2.5 15.0 mm

10175958

Preisbereich
1,0992 € - 0,7606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M2.5 10.0 mm

10175927

Preisbereich
0,6336 € - 0,6336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 40.0 mm

10176382

Preisbereich
1,3359 € - 0,9267 €

Lagerbestände
1562 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6/6

10175842

Preisbereich
1,442 € - 1,4131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M4 40.0 mm PA

10176788

Preisbereich
1,655 € - 1,2496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 40.0 mm

10176191

Preisbereich
1,1223 € - 1,0781 €

Lagerbestände
107 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm