Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ein vielseitiger und starker Abstandhalter, der sich ideal für dekorative Anwendungen eignet. Dieses Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen in Edelstahl oder vernickeltem Messing erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Oberfläche | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8594 € - 0,9549 € | 92 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1746 € - 0,2435 € | 2500 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1872 € - 0,2576 € | 62 Auf Lager |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1329 € - 0,183 € | 3136 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1689 € - 0,2337 € | 456 Auf Lager |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,9518 € - 1,8726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Vernickelt
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,6969 € - 1,063 € | 4912 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,7659 € - 1,1672 € | 921 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,7871 € - 1,1982 € | 1016 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,1167 € - 1,2408 € | 304 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2355 € - 0,2355 € | 606 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,9757 € - 1,3953 € | 110 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,7177 € - 3,7594 € | 792 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1506 € - 0,2083 € | 4544 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,7209 € - 1,0982 € | 2786 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,9434 € - 1,0483 € | 696 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1154 € - 0,1283 € | 1454 Auf Lager |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,9434 € - 1,0483 € | 89 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,8594 € - 0,9549 € | 281 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3619 € - 0,4021 € | 551 Auf Lager |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.