Ein vielseitiger und starker Abstandhalter, der sich ideal für dekorative Anwendungen eignet. Dieses Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen in Edelstahl oder vernickeltem Messing erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Oberfläche | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9434 € - 1,0483 € | 696 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,8594 € - 0,9549 € | 92 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,7209 € - 1,0982 € | 2786 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3619 € - 0,4021 € | 551 Auf Lager |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,8279 € - 1,2644 € | 200 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1154 € - 0,1283 € | 1454 Auf Lager |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8594 € - 0,9549 € | 281 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,7177 € - 3,7594 € | 792 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1506 € - 0,2083 € | 4544 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1868 € - 0,2076 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Vernickelt
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,9138 € - 1,3925 € | 608 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,8067 € - 1,232 € | 6 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,0201 € - 1,1335 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2717 € - 0,497 € | 7294 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,315 € - 1,4611 € | 1056 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2196 € - 0,3998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Vernickelt
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,9757 € - 1,3953 € | 110 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,7434 € - 1,1348 € | 181 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4777 € - 0,5308 € | 4 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,6012 € - 0,9771 € | 3275 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.