Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..
Seriennummer: SR1941
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0751 € - 0,0751 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0796 € - 0,0796 € | 420 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,114 € - 0,1592 € | 245 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0932 € - 0,1298 € | 31500 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1005 € - 0,1401 € | 69000 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,10 € - 0,1396 € | 17159 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0875 € - 0,1218 € | 4048 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0748 € - 0,1043 € | 40217 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1044 € - 0,1044 € | 25005 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0751 € - 0,1048 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1312 € - 0,1807 € | 11488 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1449 € - 0,2023 € | 1957 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0748 € - 0,1041 € | 33438 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0096 € - 0,0096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0971 € - 0,1358 € | 10851 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0148 € - 0,0148 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1535 € - 0,2123 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,1219 € | 300 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1226 € - 0,1578 € | 44500 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,2252 € | 140 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.