Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..
Seriennummer: SR1941
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1059 € - 0,1307 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
0,0533 € - 0,0659 € | 957 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
0,0469 € - 0,0579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | 67 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | 998 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0465 € - 0,0574 € | 2392 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
0,0516 € - 0,0638 € | 715 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
0,0459 € - 0,0567 € | 970 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
0,0558 € - 0,0688 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | 570 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
0,0841 € - 0,1039 € | 1050 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | 10000 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
0,0458 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.