Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..
Seriennummer: SR1941
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1886 € - 0,2154 € | 1000 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2548 € - 0,2703 € | 3000 Auf Lager |
|
|
|
||
0,2055 € - 0,2351 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1534 € - 0,176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1746 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,5688 € - 0,5688 € | 8374 Auf Lager |
|
|
|
||
0,0162 € - 0,02 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.120 in
3 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0372 € - 0,0459 € | 990 Auf Lager |
0.175 in
4.4 mm
|
0.376 in
9.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
0,0478 € - 0,0591 € | 5000 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.393 in
10 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,1056 € - 0,1408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,2478 € - 0,3604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.401 in
10.2 mm
|
0.760 in
19.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
0,0339 € - 0,0419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0542 € - 0,0722 € | 498 Auf Lager |
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0599 € - 0,0798 € | 1000 Auf Lager |
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0186 € - 0,023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.152 in
3.9 mm
|
0.251 in
6.4 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
0,0219 € - 0,027 € | 1000 Auf Lager |
0.255 in
6.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
0,0162 € - 0,02 € | 958 Auf Lager |
0.096 in
2.4 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
0,0629 € - 0,0777 € | 798 Auf Lager |
0.255 in
6.5 mm
|
0.355 in
9 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
0,0296 € - 0,0365 € | 877 Auf Lager |
0.320 in
8.1 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
0,0301 € - 0,0372 € | 815 Auf Lager |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.