Runde, gewindelose Abstandhalter aus POM (Polyoxymethylen) oder Acetal, die in verschiedenen Längen und Durchmessern angeboten werden. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. POM bietet eine verbesserte Hitzebeständigkeit, höhere Steifigkeit und geringere Reibung als PA-Alternativen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0507 € - 0,0675 € | 2000 Auf Lager | 
 
0.171 in
 
4.3 mm
 
 | 
 
0.250 in
 
6.4 mm
 
 | 
 
0.563 in
 
14.3 mm
 
 | 
||
| 0,1291 € - 0,1291 € | 12600 Auf Lager | 
 
0.102 in
 
2.6 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 0,0791 € - 0,0791 € | 17529 Auf Lager | 
 
0.102 in
 
2.6 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
||
| 0,0968 € - 0,0968 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
0.102 in
 
2.6 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 0,1186 € - 0,1186 € | 2190 Auf Lager | 
 
0.102 in
 
2.6 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 0,1291 € - 0,1291 € | 18958 Auf Lager | 
 
0.102 in
 
2.6 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 0,1186 € - 0,1186 € | 550 Auf Lager | 
 
0.102 in
 
2.6 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 0,104 € - 0,104 € | 35000 Auf Lager | 
 
0.102 in
 
2.6 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 0,1011 € - 0,1011 € | 1146 Auf Lager | 
 
0.102 in
 
2.6 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
||
| 0,0968 € - 0,0968 € | 4995 Auf Lager | 
 
0.122 in
 
3.1 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 0,0791 € - 0,0791 € | 16984 Auf Lager | 
 
0.087 in
 
2.2 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
||
| 0,0703 € - 0,0703 € | 596 Auf Lager | 
 
0.122 in
 
3.1 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| 0,0778 € - 0,0778 € | 27588 Auf Lager | 
 
0.087 in
 
2.2 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 0,0791 € - 0,0791 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 
0.122 in
 
3.1 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
||
| 0,0746 € - 0,0746 € | 9891 Auf Lager | 
 
0.087 in
 
2.2 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
||
| 0,0703 € - 0,0703 € | 31221 Auf Lager | 
 
0.087 in
 
2.2 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| 0,0735 € - 0,0735 € | 980 Auf Lager | 
 
0.087 in
 
2.2 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 0,0818 € - 0,0818 € | 32031 Auf Lager | 
 
0.087 in
 
2.2 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 0,0913 € - 0,0913 € | 1000 Auf Lager | 
 
0.122 in
 
3.1 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 0,0816 € - 0,0816 € | 2898 Auf Lager | 
 
0.122 in
 
3.1 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.295 in
 
7.5 mm
 
 | 
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.