Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde gewindelose Abstandhalter aus PVC (Polyvinylchlorid) zur Verwendung bei Anwendungen, bei denen eine gute elektrische Isolierung und chemische Beständigkeit erforderlich sind. Dieses Sortiment ist in Hellgrau und in verschiedenen Größen erhältlich.
Seriennummer: SR2788
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1152 € - 0,1152 € | 2250 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1377 € - 0,1377 € | 84 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6112 € - 0,6112 € | 19850 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,413 € - 0,413 € | 2822 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1053 € - 0,1274 € | 7771 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,117 € - 0,117 € | 1632 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3041 € - 0,3041 € | 477 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,2137 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2525 € | 1000 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,2496 € - 0,2855 € | 1979 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1092 € - 0,1161 € | 3646 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1235 € - 0,1287 € | 2040 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0644 € - 0,0644 € | 2021 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1566 € - 0,1639 € | 8000 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1407 € - 0,1407 € | 1000 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1272 € - 0,1272 € | 271 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1224 € - 0,1224 € | 1029 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1815 € - 0,1815 € | 1000 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3294 € - 0,3422 € | 361 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1864 € - 0,1864 € | 4000 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.