Menü Suche

Runde Rohreinsätze

Auf Lager

Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:

  • Leichte runde Einsätze sind einfach zu montieren und haben eine hochwertige Oberfläche. Das Zollmaß-Sortiment hat einen glatten Schaft, während das metrische Sortiment einen gerippten Schaft hat.
  • Rohrendstopfen aus Polyethylen niedriger Dichte sind gerändelt, um einen festen Sitz zu gewährleisten und vor scharfen Rohrkanten zu schützen.
  • Standardmäßige Rundeinsätze sind gerillt, was die Montage vereinfacht, für sicheren Sitz sorgt und scharfe Kanten abdeckt.
  • Gewölbte Rundeinsätze sind eine sehr schöne abschließende Veredelung für hochqualitative rohrförmige Elemente.

Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
  • Bieten ein ansprechendes Aussehen und Schutz für das Ende von Rohren, Stangen oder Pfosten.
  • Einsätze zum Einstecken mit geripptem Design für maximale Griffigkeit oder mit glattem Schaft für eine reibungslose Anwendung.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Möbel, Bauwesen und Industrie.
Material: PE-LD, PE, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Gelb, Weiß, Orange, Rot, Braun, Blau, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
549 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen H h Material Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Typ Kaufen
0,2467 € - 0,6206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,5093 € - 1,3347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,0827 € - 0,2449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0948 € - 0,1072 € 340 Auf Lager
16.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,4533 € - 1,3408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,1546 € - 0,3949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0862 € - 0,231 € 1300 Auf Lager
28.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4861 € - 1,2286 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.2 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,0958 € - 0,1622 € 1500 Auf Lager
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1084 € - 0,2747 € 100 Auf Lager
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2256 € - 0,5675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,5179 € - 1,3649 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,152 € - 0,3856 € 5000 Auf Lager
38.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0948 € - 0,1072 € 4000 Auf Lager
16.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,078 € - 0,231 € 2800 Auf Lager
27.0 mm
12.4 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,5423 € - 1,4281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4415 € - 1,3192 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0405 € - 0,085 € 90600 Auf Lager
15.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
3
0,2094 € - 0,6206 € 400 Auf Lager
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,1451 € - 0,6206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
  • von 28
Runder Rohreinsatz 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grau

10121221

Preisbereich
0,6206 € - 0,2467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    20.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Weiß

10121603

Preisbereich
1,3347 € - 0,5093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    20.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Runder Rohreinsatz 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grau

10121269

Preisbereich
0,2449 € - 0,0827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076873

Preisbereich
0,1072 € - 0,0948 €

Lagerbestände
340 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Grau

10121337

Preisbereich
1,3408 € - 0,4533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076446

Preisbereich
0,3949 € - 0,1546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 28.6 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076569

Preisbereich
0,231 € - 0,0862 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076477

Preisbereich
1,2286 € - 0,4861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076880

Preisbereich
0,1622 € - 0,0958 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076804

Preisbereich
0,2747 € - 0,1084 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076644

Preisbereich
0,5675 € - 0,2256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grau

10121610

Preisbereich
1,3649 € - 0,5179 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    20.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 38.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076613

Preisbereich
0,3856 € - 0,152 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076484

Preisbereich
0,1072 € - 0,0948 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076941

Preisbereich
0,231 € - 0,078 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    27.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Weiß

10121597

Preisbereich
1,4281 € - 0,5423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Round Tube Insert 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080351

Preisbereich
1,3192 € - 0,4415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Gleiter 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Schwarz

10338520

Preisbereich
0,085 € - 0,0405 €

Lagerbestände
90600 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grau

10121245

Preisbereich
0,6206 € - 0,2094 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    20.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grau

10121276

Preisbereich
0,6206 € - 0,1451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    20.0 mm
  • Farbe
    Grau