Menü Suche

Runde Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Auf Lager

Runde Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in runde Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.

  • Ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild keine Priorität ist.
  • Können eng anliegend in runde Rohre eingepasst werden, verhindern Verunreinigungen und bieten Sicherheit.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h h Maximale Wandstärke D Minimum Wall Thickness Kaufen
0,0198 € - 0,0308 € 23848 Auf Lager
4.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,0234 € - 0,0365 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
11.5 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,1218 € - 0,1895 € 5100 Auf Lager
5.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
3,2551 € - 3,6168 € 20 Auf Lager
6.0 mm
34.0 mm
8.0 mm
193.7 mm
3.2 mm
2,409 € - 2,6767 € 60 Auf Lager
6.0 mm
34.0 mm
6.5 mm
177.8 mm
2.0 mm
0,0281 € - 0,0437 € 10450 Auf Lager
5.0 mm
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,0214 € - 0,0333 € 7492 Auf Lager
5.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,0525 € - 0,0817 € 9300 Auf Lager
5.0 mm
11.5 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
0,058 € - 0,0902 € 5700 Auf Lager
5.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,094 € - 0,1463 € 3100 Auf Lager
5.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
0,0584 € - 0,0908 € 3898 Auf Lager
5.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
0,0416 € - 0,0647 € 4500 Auf Lager
5.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0576 € - 0,0897 € 7096 Auf Lager
5.0 mm
11.5 mm
4.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,4493 € - 0,699 € 495 Auf Lager
6.0 mm
21.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
0,0947 € - 0,1473 € 2640 Auf Lager
5.0 mm
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,1167 € - 0,1816 € 2129 Auf Lager
5.0 mm
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,2453 € - 0,3816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
21.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
0,3987 € - 0,6202 € 164 Auf Lager
6.0 mm
21.5 mm
4.0 mm
88.9 mm
1.5 mm
0,9617 € - 1,496 € 99 Auf Lager
6.0 mm
28.5 mm
4.5 mm
100.0 mm
2.0 mm
1,0782 € - 1,198 € 40 Auf Lager
6.0 mm
33.0 mm
7.0 mm
130.0 mm
3.2 mm
  • von 4
Round Tube Insert 13.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573881

Preisbereich
0,0308 € - 0,0198 €

Lagerbestände
23848 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Round Tube Insert 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20573942

Preisbereich
0,0365 € - 0,0234 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574130

Preisbereich
0,1895 € - 0,1218 €

Lagerbestände
5100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Round Tube Insert 193.7 mm 3.2 mm 8.0 mm Black LDPE

20574536

Preisbereich
3,6168 € - 3,2551 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • D
    193.7 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Maximale Wandstärke
    8.0 mm
Round Tube Insert 177.8 mm 2.0 mm 6.5 mm Black LDPE

20574529

Preisbereich
2,6767 € - 2,409 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • D
    177.8 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    6.5 mm
Round Tube Insert 19.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20573935

Preisbereich
0,0437 € - 0,0281 €

Lagerbestände
10450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
Round Tube Insert 16.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573911

Preisbereich
0,0333 € - 0,0214 €

Lagerbestände
7492 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Round Tube Insert 23.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20573973

Preisbereich
0,0817 € - 0,0525 €

Lagerbestände
9300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
Round Tube Insert 32.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574048

Preisbereich
0,0902 € - 0,058 €

Lagerbestände
5700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
Round Tube Insert 45.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574147

Preisbereich
0,1463 € - 0,094 €

Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574031

Preisbereich
0,0908 € - 0,0584 €

Lagerbestände
3898 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574000

Preisbereich
0,0647 € - 0,0416 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Round Tube Insert 30.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Black LDPE

20574024

Preisbereich
0,0897 € - 0,0576 €

Lagerbestände
7096 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
Round Tube Insert 88.9 mm 3.5 mm 6.0 mm Black LDPE

20574352

Preisbereich
0,699 € - 0,4493 €

Lagerbestände
495 Auf Lager
Merkmale
  • D
    88.9 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    6.0 mm
Round Tube Insert 48.0 mm 1.2 mm 3.6 mm Black LDPE

20574154

Preisbereich
0,1473 € - 0,0947 €

Lagerbestände
2640 Auf Lager
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.6 mm
Round Tube Insert 50.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Black LDPE

20574185

Preisbereich
0,1816 € - 0,1167 €

Lagerbestände
2129 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
Round Tube Insert 70.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574277

Preisbereich
0,3816 € - 0,2453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    70.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.5 mm
Round Tube Insert 88.9 mm 1.5 mm 4.0 mm Black LDPE

20574345

Preisbereich
0,6202 € - 0,3987 €

Lagerbestände
164 Auf Lager
Merkmale
  • D
    88.9 mm
  • h
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
Round Tube Insert 100.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574383

Preisbereich
1,496 € - 0,9617 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • D
    100.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
Round Tube Insert 130.0 mm 3.2 mm 7.0 mm Black LDPE

20574468

Preisbereich
1,198 € - 1,0782 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • D
    130.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Maximale Wandstärke
    7.0 mm