Menü Suche

Runde Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen PCR

Auf Lager

Stopfen für Rundrohre werden als Mehrzweck-Schutzkomponenten eingesetzt. In der Endphase eines Projekts, wenn ein hoher Stoßschutz erforderlich ist, wird dieser durch die Dicke des Rohrstopfenkopfes gewährleistet. Ihre Hauptfunktion besteht darin, das Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Außerdem bieten sie Schutz vor scharfkantigen Rohrenden, die beim Zuschnitt entstehen. Sie lassen sich leicht von Hand oder mit einem Hammer für eine schnelle Montage einsetzen. Häufig verwendet in der Metallrohrumformung für industrielle Möbel, Spezialfahrzeuge, Straßenschilder und Gerüste.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
70 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h h1 Maximale Wandstärke D Minimum Wall Thickness Kaufen
0,0416 € - 0,0647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0862 € - 0,0958 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
0,019 € - 0,0296 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
1,106 € - 1,2289 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
0,0279 € - 0,0434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,0322 € - 0,0502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,0629 € - 0,0978 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
1,0581 € - 1,1757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
130.0 mm
2.0 mm
0,2889 € - 0,321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
0,1218 € - 0,1895 € 800 Auf Lager
11.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
2,409 € - 2,6767 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
177.8 mm
3.2 mm
0,1276 € - 0,1418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
0,1205 € - 0,1339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
5.0 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
0,151 € - 0,1678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,441 € - 0,49 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
0,3913 € - 0,4348 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
88.9 mm
1.5 mm
1,1538 € - 1,2821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
6.0 mm
6.5 mm
140.0 mm
2.0 mm
0,0525 € - 0,0817 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
0,058 € - 0,0902 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,0674 € - 0,0749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
  • von 4
Runder Rohreinsatz 28.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753443

Preisbereich
0,0647 € - 0,0416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 43.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753559

Preisbereich
0,0958 € - 0,0862 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    43.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 12.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753207

Preisbereich
0,0296 € - 0,019 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 133.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753269

Preisbereich
1,2289 € - 1,106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    133.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 18.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753351

Preisbereich
0,0434 € - 0,0279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 25.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753429

Preisbereich
0,0502 € - 0,0322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 35.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753504

Preisbereich
0,0978 € - 0,0629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 130.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753252

Preisbereich
1,1757 € - 1,0581 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    130.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 80.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753764

Preisbereich
0,321 € - 0,2889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    80.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Runder Rohreinsatz 45.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753573

Preisbereich
0,1895 € - 0,1218 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 177.8 mm Schwarz LDPE - PCR

20753344

Preisbereich
2,6767 € - 2,409 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    177.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
Runder Rohreinsatz 55.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753658

Preisbereich
0,1418 € - 0,1276 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    55.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 57.2 mm Schwarz LDPE - PCR

20753665

Preisbereich
0,1339 € - 0,1205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    57.2 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.7 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Runder Rohreinsatz 60.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753689

Preisbereich
0,1678 € - 0,151 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 88.9 mm Schwarz LDPE - PCR

20753795

Preisbereich
0,49 € - 0,441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    88.9 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Runder Rohreinsatz 88.9 mm Schwarz LDPE - PCR

20753788

Preisbereich
0,4348 € - 0,3913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    88.9 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Runder Rohreinsatz 140.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753283

Preisbereich
1,2821 € - 1,1538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    140.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 23.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753412

Preisbereich
0,0817 € - 0,0525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 32.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753481

Preisbereich
0,0902 € - 0,058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Runder Rohreinsatz 40.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20753528

Preisbereich
0,0749 € - 0,0674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm