Runde Schutzkappen mit Aufhängelasche schützen die Außendurchmesser von Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde und verhindern so, dass diese unbeabsichtigt verrutschen. Sie zeichnen sich durch ein attraktives Finish und hervorragende Witterungsbeständigkeit aus.Ideal zum Schutz von Schläuchen, Rohren und Stangen.Verfügen über eine ansprechende Oberfläche und eine praktische Aufhängebefestigung.Flexibel für einfache Montage, und gute Wetterbeständigkeit. Material: PVC Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1512
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,6825 € - 1,0617 € | 800 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5991 € - 0,9319 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.