Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0488 € - 1,7234 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,6657 € - 1,5125 € | 250 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,8049 € - 1,8289 € | 1300 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,9641 € - 1,6993 € | 1760 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,5352 € - 2,5339 € | 29315 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7848 € - 2,3953 € | 5750 Auf Lager |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,2539 € - 0,5604 € | 237 Auf Lager |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2668 € - 0,6026 € | 3700 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1192 € - 0,1922 € | 5000 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1965 € - 0,4429 € | 5500 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,7503 € - 1,2353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,4089 € - 0,6628 € | 1100 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,62 € - 4,9413 € | 20 Auf Lager |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Rot
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0929 € - 0,1461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1199 € - 0,2521 € | 16000 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1235 € - 0,2142 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1606 € - 0,2769 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,561 € - 0,7291 € | 15000 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0316 € - 1,5426 € | 1800 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1276 € - 0,2461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.