Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
272 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,3457 € - 0,6026 € 2125 Auf Lager
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Schwarz
38.0 mm
UNF
0,2697 € - 0,5152 € 2200 Auf Lager
25.4 mm
1 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,3314 € - 0,8225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,1936 € - 0,3043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
M20; 3/4 in
Schwarz
19.0 mm
UNF
0,1951 € - 0,6719 € 7500 Auf Lager
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
0,4089 € - 0,8105 € 700 Auf Lager
24.6 mm
M25
Schwarz
38.0 mm
Metrisch
1,2826 € - 2,9136 € 800 Auf Lager
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Schwarz
50.0 mm
Metrisch
0,5151 € - 1,0123 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,8049 € - 1,8289 € 1300 Auf Lager
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Schwarz
38.0 mm
Metrisch
1,8221 € - 2,8894 € 1200 Auf Lager
53.9 mm
1-3/4 in
Schwarz
50.0 mm
BSP
1,8078 € - 2,8593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.3 mm
2-3/8 in
Schwarz
38.0 mm
BSP
3,5008 € - 7,7435 € 2300 Auf Lager
76.2 mm
4 in
Schwarz
50.0 mm
BSP
1,0488 € - 1,7234 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Schwarz
50.0 mm
Metrisch
0,6657 € - 1,5125 € 250 Auf Lager
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,6599 € - 1,1479 € 300 Auf Lager
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Schwarz
38.0 mm
UNF
0,9641 € - 1,6993 € 1760 Auf Lager
50.8 mm
2 in
Schwarz
38.0 mm
UNF
1,5352 € - 2,5339 € 29315 Auf Lager
50.8 mm
2 in
Schwarz
50.0 mm
UNF
0,2238 € - 0,464 € 1000 Auf Lager
17.4 mm
Rot
13.0 mm
0,4447 € - 0,9671 € 750 Auf Lager
26.3 mm
Rot
25.0 mm
0,1506 € - 0,2787 € 2500 Auf Lager
11.1 mm
Rot
13.0 mm
  • von 14
Runde Endkappe 0.874 in 1.496 in PVC Schwarz

10006979

Preisbereich
0,6026 € - 0,3457 €

Lagerbestände
2125 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/8 in; 7/8 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 1.000 in 0.984 in PVC Schwarz

10007068

Preisbereich
0,5152 € - 0,2697 €

Lagerbestände
2200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 1.126 in 0.984 in PVC Schwarz

10007150

Preisbereich
0,8225 € - 0,3314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 0.752 in 0.748 in PVC Schwarz

10006832

Preisbereich
0,3043 € - 0,1936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M20; 3/4 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 0.874 in 0.511 in PVC Schwarz

10006955

Preisbereich
0,6719 € - 0,1951 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/8 in; 7/8 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 0.969 in 1.496 in PVC Schwarz

10007044

Preisbereich
0,8105 € - 0,4089 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M25
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 1.752 in 1.968 in PVC Schwarz

10007358

Preisbereich
2,9136 € - 1,2826 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-3/8 in; M45
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 1.500 in 0.984 in PVC Schwarz

10007273

Preisbereich
1,0123 € - 0,5151 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M39; 1-1/2 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 1.752 in 1.496 in PVC Schwarz

10007341

Preisbereich
1,8289 € - 0,8049 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-3/8 in; M45
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 2.122 in 1.968 in PVC Schwarz

10007433

Preisbereich
2,8894 € - 1,8221 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-3/4 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 2.374 in 1.496 in PVC Schwarz

10007464

Preisbereich
2,8593 € - 1,8078 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2-3/8 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 3.000 in 1.968 in PVC Schwarz

10007556

Preisbereich
7,7435 € - 3,5008 €

Lagerbestände
2300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    76.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    4 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 1.626 in 1.968 in PVC Schwarz

10007327

Preisbereich
1,7234 € - 1,0488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-1/4 in; M42
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 1.752 in 0.984 in PVC Schwarz

10007334

Preisbereich
1,5125 € - 0,6657 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-3/8 in; M45
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 1.500 in 1.496 in PVC Schwarz

10007280

Preisbereich
1,1479 € - 0,6599 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M39; 1-1/2 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 2.000 in 1.496 in PVC Schwarz

10007402

Preisbereich
1,6993 € - 0,9641 €

Lagerbestände
1760 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 2.000 in 1.968 in PVC Schwarz

10007419

Preisbereich
2,5339 € - 1,5352 €

Lagerbestände
29315 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 17.4 mm 13.0 mm PVC Rot

10008799

Preisbereich
0,464 € - 0,2238 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 26.3 mm 25.0 mm PVC Rot

10008874

Preisbereich
0,9671 € - 0,4447 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 11.1 mm 13.0 mm PVC Rot

10008720

Preisbereich
0,2787 € - 0,1506 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790