Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
272 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,4435 € - 0,9313 € 200 Auf Lager
23.8 mm
Rot
38.0 mm
0,7504 € - 1,5759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
Rot
38.0 mm
0,1289 € - 0,216 € 4500 Auf Lager
9.5 mm
Non Threaded
Rot
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,3644 € - 0,6899 € 4625 Auf Lager
22.2 mm
Rot
25.0 mm
0,1779 € - 0,3223 € 1500 Auf Lager
15.2 mm
Non Threaded
Rot
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,143 € - 0,2226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.3 mm
Non Threaded
Schwarz
25.0 mm
Ohne Gewinde
0,0889 € - 0,1413 € 6500 Auf Lager
5.2 mm
Non Threaded
Schwarz
25.0 mm
Ohne Gewinde
0,7905 € - 1,5667 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Rot
25.0 mm
0,3902 € - 0,8557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.8 mm
Rot
25.0 mm
1,4921 € - 2,9286 € 2560 Auf Lager
50.8 mm
Rot
38.0 mm
1,1894 € - 1,871 € 40 Auf Lager
53.9 mm
1-3/4 in
Schwarz
38.0 mm
BSP
0,1235 € - 0,2142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.7 mm
Non Threaded
Rot
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,3644 € - 0,8225 € 1000 Auf Lager
21.4 mm
Rot
25.0 mm
0,3156 € - 0,6809 € 3250 Auf Lager
19.1 mm
Rot
25.0 mm
0,166 € - 0,3073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.8 mm
Rot
13.0 mm
0,6958 € - 1,1208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
Rot
25.0 mm
0,4232 € - 0,8557 € 12300 Auf Lager
25.4 mm
Rot
25.0 mm
1,0316 € - 1,5426 € 1800 Auf Lager
44.5 mm
Rot
25.0 mm
0,0677 € - 0,1485 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4 mm
M5; 3/16 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
0,561 € - 0,7291 € 15000 Auf Lager
28.6 mm
Rot
25.0 mm
  • von 14
Runde Endkappe 23.8 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rot

10108819

Preisbereich
0,9313 € - 0,4435 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 34.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rot

10108857

Preisbereich
1,5759 € - 0,7504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 9.5 mm 13.0 mm PVC Rot

10008706

Preisbereich
0,216 € - 0,1289 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Rot
Runde Endkappe 22.2 mm 25.0 mm PVC Rot

10008836

Preisbereich
0,6899 € - 0,3644 €

Lagerbestände
4625 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 15.2 mm 13.0 mm PVC Rot

10008775

Preisbereich
0,3223 € - 0,1779 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Rot
Runde Endkappe 0.406 in 0.984 in PVC Schwarz

10006528

Preisbereich
0,2226 € - 0,143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 0.205 in 0.984 in PVC Schwarz

10006245

Preisbereich
0,1413 € - 0,0889 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 38.1 mm 25.0 mm PVC Rot

10008928

Preisbereich
1,5667 € - 0,7905 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 23.8 mm 25.0 mm PVC Rot

10008843

Preisbereich
0,8557 € - 0,3902 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 50.8 mm 38.0 mm PVC Rot

10008966

Preisbereich
2,9286 € - 1,4921 €

Lagerbestände
2560 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 2.122 in 1.496 in PVC Schwarz

10007426

Preisbereich
1,871 € - 1,1894 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-3/4 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 8.7 mm 13.0 mm PVC Rot

10008690

Preisbereich
0,2142 € - 0,1235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Rot
Runde Endkappe 21.4 mm 25.0 mm PVC Rot

10008829

Preisbereich
0,8225 € - 0,3644 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappe 19.1 mm 25.0 mm PVC Rot

10008805

Preisbereich
0,6809 € - 0,3156 €

Lagerbestände
3250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 13.8 mm 13.0 mm PVC Rot

10008751

Preisbereich
0,3073 € - 0,166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 31.8 mm 25.0 mm PVC Rot

10008904

Preisbereich
1,1208 € - 0,6958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappe 25.4 mm 25.0 mm PVC Rot

10008867

Preisbereich
0,8557 € - 0,4232 €

Lagerbestände
12300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 44.5 mm 25.0 mm PVC Rot

10008942

Preisbereich
1,5426 € - 1,0316 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 0.173 in 0.511 in PVC Schwarz

10006160

Preisbereich
0,1485 € - 0,0677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M5; 3/16 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 28.6 mm 25.0 mm PVC Rot

10008881

Preisbereich
0,7291 € - 0,561 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790