Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3773 € - 0,8617 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7504 € - 1,5759 € | 2300 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,6657 € - 1,5125 € | 250 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 1,5352 € - 2,5339 € | 29315 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6786 € - 1,4613 € | 6450 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,8063 € - 1,8048 € | 23540 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5523 € - 1,2232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 1,4161 € - 2,323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,0793 € - 0,1735 € | 25000 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0655 € - 0,1181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0946 € - 0,1744 € | 10000 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0637 € - 0,1009 € | 5000 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3314 € - 0,8225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8063 € - 1,3227 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1122 € - 0,1828 € | 4500 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,0252 € - 2,153 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,8677 € - 1,8222 € | 200 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0878 € - 0,1572 € | 13000 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1043 € - 0,1871 € | 4000 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0581 € - 0,1307 € | 24500 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.