Menü Suche

Sattelscheiben - Nylon

Auf Lager

Sattelscheiben sind für den Einsatz bei der Montage von Rohrrahmenkonstruktionen vorgesehen. Diese Unterlegscheiben können Rundrohre aufnehmen und fixieren sie in der gewünschten Position, wodurch übermäßige Bewegung und Vibration begrenzt werden. Die Unterlegscheiben kommen bei der Montage von Möbeln und im Baugewerbe zum Einsatz, wo sie während Montage und Anwendung Rohre und Schläuche stützen, und die Beschädigung lackierter Oberflächen verhindern.

  • Material: Nylon
  • Farbe: Schwarz, Natur


Seriennummer: SR1943

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Höhe Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Rohrgröße Kompatible Gewindegrößen (alle) Gesamthöhe Kaufen
1,0574 € - 1,8652 € 1100 Auf Lager
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,2826 € - 0,5136 € 400 Auf Lager
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,2467 € - 0,4505 € 10 Auf Lager
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
1,0574 € - 1,8652 € 1400 Auf Lager
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,3529 € - 0,5724 € 719 Auf Lager
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,1411 € - 0,1822 € 23056 Auf Lager
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,2109 € - 0,3859 € 9200 Auf Lager
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,4921 € - 0,802 € 160 Auf Lager
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
0,1268 € - 0,1635 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,1268 € - 0,1635 € 439 Auf Lager
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,2467 € - 0,4505 € 98 Auf Lager
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,111 € - 0,1549 € 7504 Auf Lager
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
1,0574 € - 1,8652 € 650 Auf Lager
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,2826 € - 0,5136 € 18 Auf Lager
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,4921 € - 0,802 € 1200 Auf Lager
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,0574 € - 1,8652 € 1400 Auf Lager
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,3529 € - 0,5724 € 224 Auf Lager
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,2109 € - 0,3859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,2611 € - 0,4777 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,2467 € - 0,4505 € 100 Auf Lager
5.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
  • von 2
Sattelscheibe 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069684

Preisbereich
1,8652 € - 1,0574 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
Sattelscheibe 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069431

Preisbereich
0,5136 € - 0,2826 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
Sattelscheibe 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Schwarz

10069332

Preisbereich
0,4505 € - 0,2467 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069622

Preisbereich
1,8652 € - 1,0574 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
Sattelscheibe 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069455

Preisbereich
0,5724 € - 0,3529 €

Lagerbestände
719 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
Sattelscheibe 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069240

Preisbereich
0,1822 € - 0,1411 €

Lagerbestände
23056 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
Sattelscheibe 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069301

Preisbereich
0,3859 € - 0,2109 €

Lagerbestände
9200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
Sattelscheibe 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069523

Preisbereich
0,802 € - 0,4921 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
Sattelscheibe 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Schwarz

10069233

Preisbereich
0,1635 € - 0,1268 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069219

Preisbereich
0,1635 € - 0,1268 €

Lagerbestände
439 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
Sattelscheibe 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069349

Preisbereich
0,4505 € - 0,2467 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
Sattelscheibe 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Schwarz

10069196

Preisbereich
0,1549 € - 0,111 €

Lagerbestände
7504 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069639

Preisbereich
1,8652 € - 1,0574 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
Sattelscheibe 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069394

Preisbereich
0,5136 € - 0,2826 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
Sattelscheibe 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069509

Preisbereich
0,802 € - 0,4921 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
Sattelscheibe 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069677

Preisbereich
1,8652 € - 1,0574 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
Sattelscheibe 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069462

Preisbereich
0,5724 € - 0,3529 €

Lagerbestände
224 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
Sattelscheibe 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069288

Preisbereich
0,3859 € - 0,2109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
Sattelscheibe 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Natur

10069363

Preisbereich
0,4777 € - 0,2611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069325

Preisbereich
0,4505 € - 0,2467 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    5.2 mm