Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sattelscheiben sind für den Einsatz bei der Montage von Rohrrahmenkonstruktionen vorgesehen. Diese Unterlegscheiben können Rundrohre aufnehmen und fixieren sie in der gewünschten Position, wodurch übermäßige Bewegung und Vibration begrenzt werden. Die Unterlegscheiben kommen bei der Montage von Möbeln und im Baugewerbe zum Einsatz, wo sie während Montage und Anwendung Rohre und Schläuche stützen, und die Beschädigung lackierter Oberflächen verhindern.
Seriennummer: SR1943
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Höhe | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kompatible Rohrgröße | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2467 € - 0,4505 € | 98 Auf Lager |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3529 € - 0,5724 € | 224 Auf Lager |
|
0.244 in
6.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4921 € - 0,802 € | 1200 Auf Lager |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1268 € - 0,1635 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
M5
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,2467 € - 0,4505 € | 10 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3529 € - 0,5724 € | 719 Auf Lager |
|
0.244 in
6.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,0574 € - 1,8652 € | 1400 Auf Lager |
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1268 € - 0,1635 € | 439 Auf Lager |
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,2109 € - 0,3859 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,111 € - 0,1549 € | 465 Auf Lager |
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
M3
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,2109 € - 0,3859 € | 9200 Auf Lager |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1411 € - 0,1822 € | 23056 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,2826 € - 0,5136 € | 18 Auf Lager |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0574 € - 1,8652 € | 650 Auf Lager |
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0574 € - 1,8652 € | 1400 Auf Lager |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4921 € - 0,802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2826 € - 0,5136 € | 400 Auf Lager |
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4921 € - 0,802 € | 160 Auf Lager |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1268 € - 0,1635 € | 1605 Auf Lager |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,2467 € - 0,4505 € | 100 Auf Lager |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.